(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

【特長】・SK-1110、1120用オプションセンサです。【用途】・標準センサ...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -50~300
  • トラスココード:
    805-1215
  • JANコード:
    4974425583409
  • 質量(g):
    85.000
  • プローブ長(mm):
    2.3×150
  • センサー:
    K熱電対

型番

SK-K010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-K010

1個

11,900( 13,090円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1110、1120用オプションセンサです。
【用途】
・標準センサ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブの型番SK-K010のページです。
型番SK-K010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

    K熱電対センサ

    K熱電対センサ

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

            SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

            SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

              K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

              K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

                食品用防水型センサ(低温) MC-K100WⅢ

                  ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                  ハンディタイプ温度計用 各種センサー Kタイプ

                    ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                    ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

                      メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 アズワン アズワン
                      通常価格 11,900円 8,500円 16,204円 14,555円 15,685円 12,174円 13,600円 16,400円 10,000円 10,000円
                      通常出荷日 4日目   7日目~   7日目   7日目   4日目   1日目   1日目   2日目   8日目~   1日目~  
                      測定温度範囲(℃) -50~300 - -30.0~199.9 -100~700 - -30.0~199.9 -50~300 - - -
                      トラスココード 805-1215 - 805-1243 805-1172 805-1241 805-1240 805-1216 - - -
                      JANコード 4974425583409 - 4974425800254 4974425575404 4974425800032 4974425800247 4974425583508 - - -
                      質量(g) 85.000 - 100.000 135 130 100.000 50 - - -
                      プローブ長(mm) 2.3×150 - - - - - Φ1.0×100 - - -

                      デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました