(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガーデンシンク ミカゲ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKGDS-450-GLMKG
ガーデンシンク ミカゲ ボックスガタコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,132円
税込単価
13,345円

【特長】・シンクの背面には洗剤やスポンジ、ブラシ等を収納できる受け皿と小物入れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    強化ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ミカゲ

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKGDS-450-GLMKG 解除

Loading...

製品特長・仕様

ガーデンシンク ミカゲ 製品特長・仕様
商品情報を表示

SKGDS-450-GLMKG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKGDS-450-GLMKG

15.4
448
428
180
217-0013
3800

1個

12,132( 13,345円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンクの背面には洗剤やスポンジ、ブラシ等を収納できる受け皿と小物入れが付いています。
・専用の架台を使用すれば面倒な工事も必要なく簡単に組み立て、設置ができます。
・設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
・外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。
【材質】
・強化ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・ゴム栓、目皿、排水栓

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガーデンシンク ミカゲの型番SKGDS-450-GLMKGのページです。
型番SKGDS-450-GLMKGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガーデンシンク ミカゲ

ガーデンシンク ミカゲ

    サンスノコ#660ー3(ジョイント有)

    サンスノコ#660ー3(ジョイント有)

      テンバコ 41

      テンバコ 41

        サンテナー D

        サンテナー D

          果物篭(KK2)

          果物篭(KK2)

            ラリーコンテナ RL

            ラリーコンテナ RL

              テンバコ 38

              テンバコ 38

                テンバコ 26

                テンバコ 26

                  クールオリコンP Zタイプ

                  クールオリコンP Zタイプ

                    唐草篭

                    唐草篭

                      テンバコ 8

                      テンバコ 8

                        RBジョイントキャリー

                        RBジョイントキャリー

                          テンバコ 18

                          テンバコ 18

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 アステージ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲
                            通常価格 12,132円 6,560円 5,280円 4,257円 219円 688円 5,280円 4,425円 4,677円 288円 2,490円 9,943円 3,580円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) その他 - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            その他 - - - - - グレー イエロー - - - グリーン -
                            材質1 強化ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            ミカゲ - - - - - - - - - - - -

                            ガーデンシンク ミカゲのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKGDS-550-GLMKG
                            SKGDS-750-GLMKG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            17,090円

                            ( 18,799円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            26550500195216-99535250

                            18,523円

                            ( 20,375円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            40750500210217-00337900

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました