(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-EP7-2F-BL
発泡素材コンテナーEPボックス用フタ サンコー EPボックス7-2 フタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円

弁当箱配送用EPボックスフタです。【用途】弁当箱配送用に使用します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    発泡ポリプロピレン(エペランPP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

SK-EP7-2F-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

SK-EP7-2F-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
外形寸法間口(mm)
外形寸法奥行(mm)
外形寸法高さ(mm)
JANコード
トラスココード
適合本体
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-EP7-2F-BL

EPボックス#7-2用フタ
324
291
30
4983049000179
115-5354
SK-EP-7-2-BL
101

5個

1,122( 1,234円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弁当箱配送用EPボックスフタです。
【用途】
弁当箱配送用に使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡素材コンテナーEPボックス用フタの型番SK-EP7-2F-BLのページです。
型番SK-EP7-2F-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

    DA-23・33・40共用蓋

    DA-23・33・40共用蓋

      DA-36用フタ

      DA-36用フタ

        リサイクルコンテナ フタ

        リサイクルコンテナ フタ

          サンボックス #60ー3フタ

          サンボックス #60ー3フタ

            サンボックス #27-2フタ 青

            サンボックス #27-2フタ 青

              DA型コンテナ

              DA型コンテナ

                サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

                サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

                  DAP型コンテナ フタ

                  DAP型コンテナ フタ

                    プラトレイ 7940 クリーム

                    プラトレイ 7940 クリーム

                      サンボックス #36フタ

                      サンボックス #36フタ

                        サンボックス #75ー2フタ

                        サンボックス #75ー2フタ

                          NS型 コンテナ フタ

                          NS型 コンテナ フタ

                            メーカー 三甲 DICプラスチック DICプラスチック トラスコ中山 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 1,122円 2,636円 1,681円 1,380円 3,280円 3,370円 1,815円 3,788円 1,529円 3,047円 2,050円 3,090円 517円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 発泡ポリプロピレン(エペランPP) - - - - - - - - - - - -

                            発泡素材コンテナーEPボックス用フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-EP-40-F-BL
                            SK-EP16-2F-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 外形寸法間口
                            (mm)
                            外形寸法奥行
                            (mm)
                            外形寸法高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 適合本体 質量(g)

                            2,845円

                            ( 3,130円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            EPボックス#40用フタ780333304983049000193124-0701SK-EP35-2-BL160

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            EPボックス#16-2用フタ460358454983049000186115-5355SK-EP-16-2-BL190

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました