(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKD40-O
サンテナーD ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,999円
税込単価
4,399円

【特長】・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKD40-O 解除

Loading...

商品情報を表示

SKD40-O の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
仕様
オプション
質量(g)
用途
適用カード差し(別売)
同型商品
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKD40-O

ポリプロピレン(PP)
その他
38
648
548
131
オレンジ
615×515×105
-
-
-
1700
納豆カップ配送用コンテナー
-
-
-
D#40

5個

3,999( 4,399円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4側面のうち1面もしくは2面に段差(オープン)形状を設けた特殊形状の全面網目のコンテナーです
・段積み時のオープン部分から内容物の取り出しが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーDの型番SKD40-Oのページです。
型番SKD40-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーD

サンテナーD

    サンテナーB(19.8~28.4L)

    サンテナーB(19.8~28.4L)

      サンテナーB(46.5~58L)

      サンテナーB(46.5~58L)

        サンテナーC

        サンテナーC

          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲
          通常価格 3,504円 2,073円 3,637円 2,328円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ

          この商品のバリエーション

          型番
          SK104502
          SKD35-O
          SKD41-B
          SKD60-O
          SKD80-O
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          材質(本体) 容量
          (L)
          外形間口
          (mm)
          外形奥行
          (mm)
          外形高さ
          (mm)
          色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
          (mm)
          材質詳細 仕様 オプション 質量
          (g)
          用途 適用カード差し(別売) 同型商品 JANコード 備考

          4,860円

          ( 5,346円 )
          1個 あり

          8日目

          その他その他45517500215オレンジ485×460×190ポリエチレン(PE)--1830--ビート健苗コンテナー-D#42

          3,504円

          ( 3,854円 )
          5個 あり

          8日目

          ポリプロピレン(PP)その他35.7652532127オレンジ625×500×101--鉄板+Φ100キャスター(お客様組付け)1880納豆発酵用コンテナー---D#35

          3,827円

          ( 4,210円 )
          5個 あり

          8日目

          ポリプロピレン(PP)ダークブルー40.4550490186526×458×166-両短辺ラベル剥離用シボ面有-1610-両短辺22型-B--D#41

          3,850円

          ( 4,235円 )
          5個 あり

          8日目

          ポリプロピレン(PP)その他60.8658528205オレンジ626×500×187--鉄板+Φ100キャスター(お客様組付け)1970-片短辺4型-4983049246096D#60

          5,786円

          ( 6,365円 )
          1個 あり

          8日目

          ポリプロピレン(PP)その他80.3657545279オレンジ605×500×250---2950きのこ栽培用コンテナー---D#80

          ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました