(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-D4-811-BK
パレット D4-811 黒 パレット

パレット D4-811 黒 SK-D4-811-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,150円
税込単価
18,865円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    1000(平置き段積み限定)
  • 最大動荷重 (kg):
    4000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 質量(g):
    13200.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    210×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-811-BK 解除

Loading...

SK-D4-811-BKの仕様・寸法情報

ブラック最大静荷重 (kg)1000(平置き段積み限定)
最大動荷重 (kg)4000間口 (mm)1100
奥行 (mm)800トラスココード198-2059
質量(g)13200.0材質1ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)150差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)210×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90中央桁幅(mm)190

商品情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-811-BK

ブラック
800
198-2059

1個

17,150( 18,865円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-811 黒の型番SK-D4-811-BKのページです。
型番SK-D4-811-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-811 黒

パレット D4-811 黒

    パレット D4-911-2

    パレット D4-911-2

      パレット D4-911 青

      パレット D4-911 青

        パレット D4-1111-6N

        パレット D4-1111-6N

          パレット D4-812 黒

          パレット D4-812 黒

            パレット D4-075110 黒

            パレット D4-075110 黒

              三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

              三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                パレット D4-1011 青

                パレット D4-1011 青

                  1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

                  1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

                    パレット R2-1012F-2 青

                    パレット R2-1012F-2 青

                      パレット R2-1315 灰

                      パレット R2-1315 灰

                        1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

                        1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)

                          パレット D4-810-2 青

                          パレット D4-810-2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 エスコ 三甲
                            通常価格 15,387円 15,660円 22,866円 10,914円 13,111円 25,505円 15,159円 19,960円 14,690円 37,002円 51,081円 7,672円 22,809円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            最大静荷重 (kg) 1000(平置き段積み限定) 4000 4000 4000 1000(荷崩れ防止対策時) - 4000 4000 2000 4000 4000 2000 3000
                            最大動荷重 (kg) 4000 1000(平置き段積み限定) 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 2000 - 1000 1000 1000 1000 1000 500 750
                            間口 (mm) 1100 1100 1100 1100 1200 - 1100 1100 1200 1200 1500 1100 1000
                            質量(g) 13200.0 14400.0 14000.0 10300.0 8700.0 12900.0 - 16400.0 - 29800.0 37800.0 - 10700.0
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 低発泡ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)

                            パレット D4-811 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-811-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) トラスココード

                            15,387円

                            ( 16,926円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー8000198-2090
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) トラスココード

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト