(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-811-2 青

パレット D4-811-2 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,682円
税込単価
11,750円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    800
  • 高さ・厚み (mm):
    140
  • トラスココード:
    198-0489
  • 質量(g):
    12200.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    200×88
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    290×88
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-811-2-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-811-2-BL

1個

10,682( 11,750円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。
・滑り止めテープを設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-811-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-811-2 青の型番SK-D4-811-2-BLのページです。
型番SK-D4-811-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-811-2 青

パレット D4-811-2 青

    パレットD4ー1012ー11 青

    パレットD4ー1012ー11 青

      パレット D4-810-2 青

      パレット D4-810-2 青

        パレット R4-068100 青

        パレット R4-068100 青

          樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

          樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

            プラスチックパレット R2ー115115F

            プラスチックパレット R2ー115115F

              プラスチックパレット D2-1012

              プラスチックパレット D2-1012

                パレット R4-1414 青

                パレット R4-1414 青

                  プラスチックパレット D4ー812 青

                  プラスチックパレット D4ー812 青

                    パレット R2-1313F-3 黒

                    パレット R2-1313F-3 黒

                      パレット R4-100134 青

                      パレット R4-100134 青

                        プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                        プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                          パレット R2-047110F 緑

                          パレット R2-047110F 緑

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 10,682円 16,863円 22,809円 15,660円 28,780円 37,276円 16,301円 29,360円 13,273円 60,412円 23,552円 9,120円 30,973円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - - パレット - - - パレット - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - - - -
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ブラック ライトブルー - グリーン
                            仕様 4方差し 4方差し - - 4方差し - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 3000 - - 4000 4000 4000 2000 4000 1000 - 600

                            パレット D4-811-2 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました