(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1212-2 黒

パレット D4-1212-2 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,763円
税込単価
15,139円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです・パレット裏側は「田」の字構造となっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブラック
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • トラスココード:
    198-2068
  • 質量(g):
    13100.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×89
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×89
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1212-2-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1212-2-BK

1個

13,763( 15,139円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです
・パレット裏側は「田」の字構造となっています
・ハンドリフトが使用できるパレットです

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1212-2-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1212-2 黒の型番SK-D4-1212-2-BKのページです。
型番SK-D4-1212-2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1212-2 黒

パレット D4-1212-2 黒

    パレット D4-115135 黒

    パレット D4-115135 黒

      パレット D4-114118 黒

      パレット D4-114118 黒

        パレット D4-075110 黒

        パレット D4-075110 黒

          パレット D4-114114 黒

          パレット D4-114114 黒

            パレット D4-112116-2

            パレット D4-112116-2

              パレット D4-811 黒

              パレット D4-811 黒

                パレット D4-812 黒

                パレット D4-812 黒

                  パレット D4-068100H 黒

                  パレット D4-068100H 黒

                    パレット D4-811-2 青

                    パレット D4-811-2 青

                      パレット D4-1010F 青

                      パレット D4-1010F 青

                        パレット D4-1114

                        パレット D4-1114

                          パレット D4-911-2

                          パレット D4-911-2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 13,763円 19,281円 12,358円 25,505円 19,797円 18,594円 15,387円 13,111円 16,613円 10,682円 30,555円 25,279円 15,660円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - パレット - - - - - - パレット パレット - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - ブラック ブラック ライトブルー ライトブルー - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 - 2000 - 1000(荷崩れ防止対策時) 3000 1000(平置き段積み限定) 1000(荷崩れ防止対策時) 3000 4000 4000 2000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 - 1000 - 2000 750 4000 2000 750 1000 1000 500 1000(平置き段積み限定)

                            パレット D4-1212-2 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました