(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-115135 黒

パレット D4-115135 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,281円
税込単価
21,209円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    198-0548
  • 質量(g):
    14100.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-115135-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-115135-BK

1個

19,281( 21,209円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

SK-D4-115135-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-115135 黒の型番SK-D4-115135-BKのページです。
型番SK-D4-115135-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-115135 黒

パレット D4-115135 黒

    パレット D4-1114-2

    パレット D4-1114-2

      パレット R-1013 灰

      パレット R-1013 灰

        パレット D4-1114

        パレット D4-1114

          パレット D-1212-2 灰

          パレット D-1212-2 灰

            パレット D4-1011-3 黒

            パレット D4-1011-3 黒

              パレット D4-114114 黒

              パレット D4-114114 黒

                パレット R2-115145F 黒

                パレット R2-115145F 黒

                  パレット LX-1113D4 青

                  パレット LX-1113D4 青

                    プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                    プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                      パレット D4-1212-2 黒

                      パレット D4-1212-2 黒

                        サンコー パレットR2-1215F-2

                        サンコー パレットR2-1215F-2

                          パレット LXー1114D2 黒

                          パレット LXー1114D2 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 19,281円 14,269円 54,164円 25,279円 34,189円 12,530円 19,797円 35,276円 28,219円 8,229円 13,763円 34,383円 35,093円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブラック - グレー - グレー ブラック ブラック ブラック ブルー ブラック ブラック - ブラック
                            トラスココード 198-0548 - 198-0464 - 198-2025 198-2098 198-0536 198-2102 198-2093 459-4134 198-2068 - 198-2116
                            質量(g) 14100.0 13900.0 29500.0 19600.0 29200.0 10000.0 11400.0 27100.0 24100.0 10200.0 13100.0 - 27600.0
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 再生ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP)

                            パレット D4-115135 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました