(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-D4-1114-BL
パレット D4-1114 パレット

パレット D4-1114 SK-D4-1114-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,451円
税込単価
27,996円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    500
  • 間口 (mm):
    1440
  • 奥行 (mm):
    1130
  • 質量(g):
    19600.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    140
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    270×80
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    240×80
  • 中央桁幅(mm):
    140

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1114-BL 解除

Loading...

SK-D4-1114-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1114-BL

ライトブルー
198-2056

1個

25,451( 27,996円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1114-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1114の型番SK-D4-1114-BLのページです。
型番SK-D4-1114-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1114

パレット D4-1114

    パレット D4-114114 黒

    パレット D4-114114 黒

      パレット R2-115145F 黒

      パレット R2-115145F 黒

        パレット D4-115135 黒

        パレット D4-115135 黒

          パレット D4-1011-3 黒

          パレット D4-1011-3 黒

            パレット D4-1212-2 黒

            パレット D4-1212-2 黒

              パレット D4-1114-2

              パレット D4-1114-2

                パレット D4-068100H 黒

                パレット D4-068100H 黒

                  パレット R-1013 灰

                  パレット R-1013 灰

                    パレット D4-811F 青

                    パレット D4-811F 青

                      プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                      プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                        パレット D4-112116-2

                        パレット D4-112116-2

                          プラスチックパレット R2ー1111Fー2

                          プラスチックパレット R2ー1111Fー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲
                            通常価格 25,279円 19,797円 35,276円 19,281円 12,530円 13,763円 14,269円 16,613円 54,164円 28,790円 8,386円 18,594円 39,912円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 2000 1000(荷崩れ防止対策時) 4000 - 2000 4000 4000 3000 4000 4000 4000 3000 4000
                            最大動荷重 (kg) 500 2000 1000 - 1000 1000 1000(平置き段積み限定) 750 1000 1000 1000 750 1000
                            間口 (mm) 1440 1140 1450 - 1100 1200 - 1000 1300 1100 - 1160 1100
                            奥行 (mm) 1130 1140 1150 - 1000 1200 - 680 1000 800 - 1120 1100
                            質量(g) 19600.0 11400.0 27100.0 14100.0 10000.0 13100.0 13900.0 8900.0 29500.0 22000 - 10500.0 30700.0

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1114-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            25,279円

                            ( 27,807円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック198-2080

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました