(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-D4-1114-2-BL
パレット D4-1114-2 パレット

パレット D4-1114-2 SK-D4-1114-2-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,443円
税込単価
15,887円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです・パレット裏側は「田」の字構造となっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1114-2-BL 解除

Loading...

SK-D4-1114-2-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1114-2-BL

ライトブルー
198-2088

1個

14,443( 15,887円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです
・パレット裏側は「田」の字構造となっています
・ハンドリフトが使用できるパレットです

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

SK-D4-1114-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1114-2の型番SK-D4-1114-2-BLのページです。
型番SK-D4-1114-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1114-2

パレット D4-1114-2

    パレット D4-115135 黒

    パレット D4-115135 黒

      パレット R-1013 灰

      パレット R-1013 灰

        パレット D4-1212-2 黒

        パレット D4-1212-2 黒

          パレット LX-1114R2

          パレット LX-1114R2

            パレット D4-1114

            パレット D4-1114

              トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

              トラスコ中山 プラスチックパレット TAP-D4-1114

                プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                  パレット R2-1212F 灰

                  パレット R2-1212F 灰

                    パレット D4-068100H 黒

                    パレット D4-068100H 黒

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                        パレット R2-115145F 黒

                        パレット R2-115145F 黒

                          パレット LXー1114D2 黒

                          パレット LXー1114D2 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 14,269円 19,281円 54,164円 13,763円 32,619円 25,279円 7,121円 8,386円 38,541円 16,613円 8,229円 35,276円 35,093円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 - 4000 4000 4000 2000 4000 4000 4000 3000 3000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000(平置き段積み限定) - 1000 1000 1000 500 1000 1000 1000 750 1000 1000 1000
                            質量(g) 13900.0 14100.0 29500.0 13100.0 - 19600.0 - - 33300.0 8900.0 10200.0 27100.0 27600.0
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - 低発泡ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - 低発泡ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 再生ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            パレット D4-1114-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1114-2-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            14,269円

                            ( 15,696円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック198-0542

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました