(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-D4-1113-GL
パレット D4-1113 パレット

パレット D4-1113 SK-D4-1113-GL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,923円
税込単価
35,115円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1113-GL 解除

Loading...

SK-D4-1113-GL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大動荷重 (kg)
トラスココード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1113-GL

グレー
1000
198-0491
26600.0
ポリエチレン(PE)
144
260×90
260×90

1個

31,923( 35,115円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1113-GLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1113の型番SK-D4-1113-GLのページです。
型番SK-D4-1113-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1113

パレット D4-1113

    パレット D4-1111

    パレット D4-1111

      パレット D4-911-2

      パレット D4-911-2

        パレット D4-1012-4

        パレット D4-1012-4

          パレット D4-1010-3

          パレット D4-1010-3

            パレット D4-1114

            パレット D4-1114

              パレット D4-911 青

              パレット D4-911 青

                パレット D4-1114-2

                パレット D4-1114-2

                  パレット D4-1011 青

                  パレット D4-1011 青

                    パレット D4-1112

                    パレット D4-1112

                      パレット D4-112116-2

                      パレット D4-112116-2

                        パレット D4-811-2 青

                        パレット D4-811-2 青

                          パレット D4-1315 青

                          パレット D4-1315 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 11,438円 8,971円 15,660円 15,832円 22,645円 25,279円 22,866円 14,269円 19,960円 12,021円 18,594円 10,682円 24,268円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 - 4000 800 4000 2000 4000 4000 4000 4000 3000 4000 1000
                            間口 (mm) 1300 - 1100 1200 1000 1440 1100 - 1100 1200 1160 1100 1500
                            奥行 (mm) 1100 - 900 1000 1000 1130 900 - 1000 1100 1120 800 1300
                            中央桁幅(mm) 190 - 190 160/190 190 140 - - 190 - 120 190 350

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1113-3-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大動荷重 (kg) トラスココード 質量(g) 材質1 高さ(mm) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

                            11,438円

                            ( 12,582円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック1000(平置き段積み限定)198-051513100.0ポリプロピレン(PP)150260×89300×89

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました