(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1112

パレット D4-1112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,021円 ~ 30,299円
税込価格
13,223円 ~ 33,329円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1100

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
材質(本体)
最大動荷重 (kg)
高さ・厚み (mm)
トラスココード
質量(g)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリプロピレン(PP)
ブルー
1000
150
198-2024
17800.0
-
-
-

1個

26,247( 28,872円 )

8日目

ポリプロピレン(PP)
ブラック
1000(平置き段積み限定)
150
198-2033
12200.0
260×88
260×88
190

1個

12,021( 13,223円 )

8日目

ポリエチレン(PE)
グレー
1000
144
198-2123
23600.0
260×90
260×90
190

1個

30,299( 33,329円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1112

パレット D4-1112

    パレット D4-1114-2

    パレット D4-1114-2

      パレット D4-810-2 青

      パレット D4-810-2 青

        パレット D4-112116-2

        パレット D4-112116-2

          パレット D4-911-2

          パレット D4-911-2

            パレット D4-1010-3

            パレット D4-1010-3

              パレット D4-1111

              パレット D4-1111

                パレット D4-1114

                パレット D4-1114

                  パレット D4-1113

                  パレット D4-1113

                    パレット D4-811-2 青

                    パレット D4-811-2 青

                      プラスチックパレット D4ー812 青

                      プラスチックパレット D4ー812 青

                        プラスチックパレット D4ー068100 青

                        プラスチックパレット D4ー068100 青

                          プラスチックパレット D4ー097113 青

                          プラスチックパレット D4ー097113 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 12,021円 14,269円 22,809円 18,594円 15,660円 22,645円 8,971円 25,279円 11,438円 10,682円 13,273円 16,115円 13,825円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - - - - - - パレット パレット - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 3000 3000 4000 4000 - 2000 4000 4000 2000 3000 2000
                            間口 (mm) 1200 - 1000 1160 1100 1000 - 1440 1300 1100 1200 1000 1130
                            奥行 (mm) 1100 - 800 1120 900 1000 - 1130 1100 800 800 680 970

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました