(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-D4-1111F-2-BL
パレット D4-1111F パレット

パレット D4-1111F SK-D4-1111F-2-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,920円
税込単価
52,712円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・積載面にグロメットを41ヶ設置し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    150

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1111F-2-BL 解除

Loading...

SK-D4-1111F-2-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
材質(本体)
トラスココード
質量(g)
材質1
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1111F-2-BL

ポリプロピレン(PP)
198-0483
34000.0
低発泡ポリプロピレン(PP)
260×90
260×90
190

1個

47,920( 52,712円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・積載面にグロメットを41ヶ設置しています。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。
【材質】
・低発泡ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1111F-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1111Fの型番SK-D4-1111F-2-BLのページです。
型番SK-D4-1111F-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1111F

パレット D4-1111F

    パレット D4-1010F 青

    パレット D4-1010F 青

      パレット D4-1114

      パレット D4-1114

        パレット D-1111F 灰

        パレット D-1111F 灰

          パレット D4-1012F 青

          パレット D4-1012F 青

            パレット D4-1111

            パレット D4-1111

              パレット D4-112116-2

              パレット D4-112116-2

                パレット D2-811F 青

                パレット D2-811F 青

                  パレット D4-811F 青

                  パレット D4-811F 青

                    パレット D4-1113

                    パレット D4-1113

                      パレット D4-911F 灰

                      パレット D4-911F 灰

                        パレット D4-1114-2

                        パレット D4-1114-2

                          パレット D4-911-2

                          パレット D4-911-2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 32,084円 30,555円 25,279円 34,591円 29,532円 8,971円 18,594円 29,501円 28,790円 11,438円 28,149円 14,269円 15,660円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - - - - - - - - - - -
                            ライトブルー ライトブルー - グレー ライトブルー - - ライトブルー ライトブルー - グレー - -
                            仕様 4方差し 4方差し - - - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 2000 4000 4000 - 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 500 1000 1000 - 750 1000 1000 - 1000 1000(平置き段積み限定) 1000(平置き段積み限定)

                            パレット D4-1111Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1111F-3-BL
                            SK-D4-1111F-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) トラスココード 質量(g) 材質1 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            32,084円

                            ( 35,292円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリエチレン(PE)198-206027400.0低発泡ポリエチレン(PE)---

                            37,770円

                            ( 41,547円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリエチレン(PE)198-048525800.0低発泡ポリエチレン(PE)260×90260×90190

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました