(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1111-6N

パレット D4-1111-6N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,116円
税込単価
12,228円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000(荷崩れ防止対策時)
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 質量(g):
    10300.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×88
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×88
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1111-6N-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1111-6N-BK

ブラック
-
198-2101

1個

11,116( 12,228円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1111-6N-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1111-6Nの型番SK-D4-1111-6N-BKのページです。
型番SK-D4-1111-6N-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1111-6N

パレット D4-1111-6N

    パレット D4-812 黒

    パレット D4-812 黒

      パレット D4-911-2

      パレット D4-911-2

        パレット D4-075110 黒

        パレット D4-075110 黒

          パレット D4-811F 青

          パレット D4-811F 青

            パレット D4-112116-2

            パレット D4-112116-2

              パレット D4-1114

              パレット D4-1114

                パレット R4-115165F 灰

                パレット R4-115165F 灰

                  パレット D4-811 黒

                  パレット D4-811 黒

                    プラスチックパレット D2-1012

                    プラスチックパレット D2-1012

                      パレット D4-114114 黒

                      パレット D4-114114 黒

                        パレット R4-068100 青

                        パレット R4-068100 青

                          パレット D4-810-2 青

                          パレット D4-810-2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 10,914円 13,111円 15,660円 25,505円 28,790円 18,594円 25,279円 40,433円 15,387円 16,301円 19,797円 15,660円 22,809円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 1000(荷崩れ防止対策時) 4000 - 4000 3000 2000 4000 1000(平置き段積み限定) 4000 1000(荷崩れ防止対策時) - 3000
                            最大動荷重 (kg) 1000(荷崩れ防止対策時) 2000 1000(平置き段積み限定) - 1000 750 500 1200 4000 1000 2000 - 750
                            間口 (mm) 1100 1200 1100 - 1100 1160 1440 1650 1100 1200 1140 - 1000
                            奥行 (mm) 1100 800 900 - 800 1120 1130 1150 - 1000 1140 - 800
                            質量(g) 10300.0 8700.0 14400.0 12900.0 22000 10500.0 19600.0 29900.0 13200.0 14700.0 11400.0 10100.0 10700.0

                            パレット D4-1111-6Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1111-6N-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            10,914円

                            ( 12,005円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー4983049542624198-0477

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました