(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-D4-1111-5-BL
パレット D4-1111 パレット

パレット D4-1111 SK-D4-1111-5-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,986円
税込単価
25,285円

【特長】・高さが100mmと薄いパレットとなります。・上面・下面が別形状のパレ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1111-5-BL 解除

Loading...

SK-D4-1111-5-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大静荷重 (kg)
最大動荷重 (kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1111-5-BL

ライトブルー
4000
1000
1100
1100
-
198-2050
19900.0
150
260×90
260×90
190

1個

22,986( 25,285円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが100mmと薄いパレットとなります。
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1111-5-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1111の型番SK-D4-1111-5-BLのページです。
型番SK-D4-1111-5-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1111

パレット D4-1111

    パレット R4-1012

    パレット R4-1012

      パレット R4-100134 青

      パレット R4-100134 青

        パレット D4-1012-4

        パレット D4-1012-4

          パレット R2-1313F-3 黒

          パレット R2-1313F-3 黒

            プラスチックパレット D4ー1313

            プラスチックパレット D4ー1313

              パレット R4-115165F 灰

              パレット R4-115165F 灰

                プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                  樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                  樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                    プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                    プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                      プラスチックパレット R2ー1111F

                      プラスチックパレット R2ー1111F

                        トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)

                        トラスコ中山 プラスチックパレット(薄型)

                          プラスチックパレット R2ー125125F 灰

                          プラスチックパレット R2ー125125F 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 8,971円 15,660円 23,552円 15,832円 60,412円 28,946円 40,433円 40,979円 28,780円 20,433円 26,743円 6,586円 36,878円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   1日目   8日目  
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - 低発泡ポリエチレン(PE)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1111-10-BK
                            SK-D4-1111-13-BK
                            SK-D4-1111-15-BL
                            SK-D4-1111-2S-BL
                            SK-D4-1111-4-BL
                            SK-D4-1111-7-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大静荷重 (kg) 最大動荷重 (kg) 間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            20,890円

                            ( 22,979円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック4000100011001100-198-211413900.0-260×60260×60190

                            10,153円

                            ( 11,168円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック20001000--4983049545113198-04869450.0----

                            17,342円

                            ( 19,076円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー40001000110011004983049006300198-054015500.0150260×90260×90190

                            21,274円

                            ( 23,401円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー-----198-204514800.0----

                            17,341円

                            ( 19,075円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー4000100011001100-198-055015600.0125260×85260×85190

                            8,971円

                            ( 9,868円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー1000200011001100-198-04708700.0125260×88260×88190

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました