(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1012F 青

パレット D4-1012F 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,532円
税込単価
32,485円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1202
  • 奥行 (mm):
    1002
  • トラスココード:
    198-0480
  • 質量(g):
    27400.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    250×92
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    280×92
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1012F-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1012F-BL

1個

29,532( 32,485円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK-D4-1012F-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1012F 青の型番SK-D4-1012F-BLのページです。
型番SK-D4-1012F-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1012F 青

パレット D4-1012F 青

    パレット D4-1010F 青

    パレット D4-1010F 青

      パレット D4-1011 青

      パレット D4-1011 青

        パレット D4-1111F

        パレット D4-1111F

          パレット D4-1114

          パレット D4-1114

            パレット D2-811F 青

            パレット D2-811F 青

              パレット D4-1111

              パレット D4-1111

                サンコー パレット D4-912F 青

                サンコー パレット D4-912F 青

                  パレット D4-911-2

                  パレット D4-911-2

                    パレット D4-1012-7 青

                    パレット D4-1012-7 青

                      パレット D4-1010-3

                      パレット D4-1010-3

                        パレット D4-911F 灰

                        パレット D4-911F 灰

                          パレット D4-114114 黒

                          パレット D4-114114 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 29,532円 30,555円 19,960円 32,084円 25,279円 29,501円 8,971円 30,219円 15,660円 16,617円 22,645円 28,149円 19,797円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー - ライトブルー - ライトブルー - グレー ブラック
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 2000 4000 - 4000 4000 2000 4000 4000 1000(荷崩れ防止対策時)
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 500 1000 - 1250 1000(平置き段積み限定) 600 1000 1000 2000
                            間口 (mm) 1202 1000 1100 1100 1440 1100 - 1200 1100 1200 1000 1100 1140
                            奥行 (mm) 1002 1000 1000 1100 1130 900 - 900 900 1000 1000 900 1140

                            パレット D4-1012F 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました