(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1012-7 青

パレット D4-1012-7 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,617円
税込単価
18,279円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1012-7-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1012-7-BL

1個

16,617( 18,279円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。
・滑り止めテープを設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1012-7-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1012-7 青の型番SK-D4-1012-7-BLのページです。
型番SK-D4-1012-7-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1012-7 青

パレット D4-1012-7 青

    パレット R4-100134 青

    パレット R4-100134 青

      パレット R2-1010F

      パレット R2-1010F

        プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

        プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

          プラスチックパレット R2ー1112F

          プラスチックパレット R2ー1112F

            パレット D4-1315 青

            パレット D4-1315 青

              サンコー パレットR4-146157

              サンコー パレットR4-146157

                パレット LX-1114R2

                パレット LX-1114R2

                  パレットD4ー1012ー11 青

                  パレットD4ー1012ー11 青

                    パレット R2-1113

                    パレット R2-1113

                      プラスチックパレット D2ー1114 青

                      プラスチックパレット D2ー1114 青

                        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

                          プラスチックパレット R2ー155200F 灰

                          プラスチックパレット R2ー155200F 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲
                            通常価格 16,617円 23,552円 33,222円 20,433円 37,269円 24,268円 42,827円 32,619円 16,863円 26,322円 26,972円 8,386円 84,758円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目  
                            商品タイプ パレット - - パレット - - - - パレット - パレット パレット -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ブラック グレー
                            仕様 4方差し - - 4方差し - - - - 4方差し - 2方差し 4方差し -
                            最大静荷重 (kg) 2000 1000 4000 4000 4000 1000 - 4000 4000 4000 4000 4000 2000

                            パレット D4-1012-7 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました