(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-D4-1012-4-BL
パレット D4-1012-4 パレット

パレット D4-1012-4 SK-D4-1012-4-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,004円
税込単価
17,604円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    800
  • 最大動荷重 (kg):
    3000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 質量(g):
    14500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    130
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    250×75
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    310×85
  • 中央桁幅(mm):
    160/190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1012-4-BL 解除

Loading...

SK-D4-1012-4-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1012-4-BL

ライトブルー
198-2075

1個

16,004( 17,604円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1012-4-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1012-4の型番SK-D4-1012-4-BLのページです。
型番SK-D4-1012-4-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1012-4

パレット D4-1012-4

    パレット R4-1012

    パレット R4-1012

      パレット D4-1212-2 黒

      パレット D4-1212-2 黒

        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

        プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

          パレット R2-1212F 灰

          パレット R2-1212F 灰

            パレット R4-115165F 灰

            パレット R4-115165F 灰

              パレット LX-1114R2

              パレット LX-1114R2

                パレット R2-1114-3

                パレット R2-1114-3

                  パレット D4-1114-2

                  パレット D4-1114-2

                    パレット R2-1313F-3 黒

                    パレット R2-1313F-3 黒

                      プラスチックパレット R2ー1111Fー2

                      プラスチックパレット R2ー1111Fー2

                        パレット D4-1114

                        パレット D4-1114

                          パレット D4-1012-7 青

                          パレット D4-1012-7 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 15,832円 15,660円 13,763円 8,386円 38,541円 40,433円 32,619円 28,226円 14,269円 60,412円 39,912円 25,279円 16,617円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 800 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000
                            最大動荷重 (kg) 3000 - 1000 1000 1000 1200 1000 1000 1000(平置き段積み限定) 1000 1000 500 600
                            間口 (mm) 1200 - 1200 - 1200 1650 1400 1400 - 1300 1100 1440 1200
                            奥行 (mm) 1000 - 1200 - 1200 1150 1100 1100 - 1300 1100 1130 1000
                            質量(g) 14500.0 - 13100.0 - 33300.0 29900.0 - - 13900.0 39400.0 30700.0 19600.0 12100.0

                            パレット D4-1012-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1012-4-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            15,832円

                            ( 17,415円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック198-2040

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました