(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットD4ー1012ー11 青 (型番リスト)

パレットD4ー1012ー11 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,863円
税込単価
18,549円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1012-11-BLL 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプパレット材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ライトブルー仕様4方差し
最大静荷重 (kg)4000最大動荷重 (kg)1000
間口 (mm)1000奥行 (mm)1200
高さ・厚み (mm)150トラスココード198-2022
質量(g)15500.0 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1012-11-BLL

1個

16,863( 18,549円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレットD4ー1012ー11 青の型番SK-D4-1012-11-BLLのページです。
型番SK-D4-1012-11-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットD4ー1012ー11 青

パレットD4ー1012ー11 青

    パレット D4-811-2 青

    パレット D4-811-2 青

      プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

      プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

        プラスチックパレット D4ー812 青

        プラスチックパレット D4ー812 青

          プラスチックパレット D2ー1111

          プラスチックパレット D2ー1111

            プラスチックパレット D4ー1111ー3

            プラスチックパレット D4ー1111ー3

              プラスチックパレット D4-1111-2N

              プラスチックパレット D4-1111-2N

                パレット D4-1012-7 青

                パレット D4-1012-7 青

                  岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

                  岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

                    プラスチックパレット R2ー115115F

                    プラスチックパレット R2ー115115F

                      パレット R4-100134 青

                      パレット R4-100134 青

                        パレット R4-1414 青

                        パレット R4-1414 青

                          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 16,863円 10,682円 9,120円 13,273円 26,283円 13,443円 20,791円 16,617円 12,735円 37,276円 23,552円 29,360円 29,188円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - パレット - - パレット パレット - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ダークブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            仕様 4方差し 4方差し - - - - 4方差し 4方差し - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 - 2000 4000 4000 4000 2000 1000 4000 1000 4000 2000

                            パレットD4ー1012ー11 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト