(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1011 青

パレット D4-1011 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,960円
税込単価
21,956円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1000
  • トラスココード:
    198-0532
  • 質量(g):
    16400.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1011-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1011-BL

1個

19,960( 21,956円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK-D4-1011-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1011 青の型番SK-D4-1011-BLのページです。
型番SK-D4-1011-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1011 青

パレット D4-1011 青

    パレットD4ー1012ー11 青

    パレットD4ー1012ー11 青

      プラスチックパレット D4-1111-2N

      プラスチックパレット D4-1111-2N

        パレット D4-1112

        パレット D4-1112

          パレット R2-1012F-2 青

          パレット R2-1012F-2 青

            プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

            プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

              プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

              プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

                NPC プラスチックパレット

                NPC プラスチックパレット

                  樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                  樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                    パレット D4-911 青

                    パレット D4-911 青

                      パレット D4-911-2

                      パレット D4-911-2

                        パレット R2-1116 青

                        パレット R2-1116 青

                          パレット D4-812 黒

                          パレット D4-812 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 19,960円 16,863円 20,791円 12,021円 37,002円 30,600円 9,120円 8,504円 28,780円 22,866円 15,660円 46,445円 13,111円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー - - ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ブラック
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 - 4000 4000 4000 1000(荷崩れ防止対策時)
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 - 1000 1000 - 1000 - 1000 1000(平置き段積み限定) 1000 2000
                            間口 (mm) 1100 1000 1100 1200 1200 1000 - 1200 1000 1100 1100 1600 1200
                            奥行 (mm) 1000 1200 1100 1100 1000 1200 - - 1200 900 900 1100 800

                            パレット D4-1011 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました