(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1010F 青

パレット D4-1010F 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,555円
税込単価
33,611円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1000
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 高さ・厚み (mm):
    144
  • トラスココード:
    198-2036
  • 質量(g):
    21600.0
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1010F-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1010F-BL

1個

30,555( 33,611円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1010F-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1010F 青の型番SK-D4-1010F-BLのページです。
型番SK-D4-1010F-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1010F 青

パレット D4-1010F 青

    サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青

    サンコー プラスチックパレット R4ー1012ー4 青

      プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

      プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

        プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

        プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

          パレットD4ー112116

          パレットD4ー112116

            プラスチックパレット R4ー1012Fー4

            プラスチックパレット R4ー1012Fー4

              プラスチックパレット R2ー115115F

              プラスチックパレット R2ー115115F

                パレット R4-1414 青

                パレット R4-1414 青

                  パレット R2-1313 青

                  パレット R2-1313 青

                    プラスチックパレット R2ー1112F

                    プラスチックパレット R2ー1112F

                      パレット R4-1113F 青

                      パレット R4-1113F 青

                        プラスチックパレット D4ー1011ー2

                        プラスチックパレット D4ー1011ー2

                          プラスチックパレット D4ー1012ー5

                          プラスチックパレット D4ー1012ー5

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 30,555円 23,441円 29,188円 30,600円 27,181円 30,343円 37,276円 29,360円 28,149円 37,269円 36,328円 24,029円 15,043円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - パレット - - - - - - - - パレット
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - ポリプロピレン(PP)
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー -
                            仕様 4方差し 4方差し - 4方差し - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 2000

                            パレット D4-1010F 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました