(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-1010-3

パレット D4-1010-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,789円
税込単価
25,068円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1000
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 質量(g):
    11900.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    130
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×85
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×85
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-1010-3-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-1010-3-BL

ライトブルー
198-0497

1個

22,789( 25,068円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D4-1010-3-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-1010-3の型番SK-D4-1010-3-BLのページです。
型番SK-D4-1010-3-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-1010-3

パレット D4-1010-3

    プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ 両面二方差し

    プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ 両面二方差し

      パレット R4-1012

      パレット R4-1012

        プラスチックパレット LXパレット

        プラスチックパレット LXパレット

          パレット R2-070085F 青

          パレット R2-070085F 青

            プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ

            プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ

              パレット LX-1111R2

              パレット LX-1111R2

                JCK可変型パレット

                JCK可変型パレット

                  パレット LX-1113R2 黒

                  パレット LX-1113R2 黒

                    パレット R2-1313F-3 黒

                    パレット R2-1313F-3 黒

                      パレット LX-1113D2 黒

                      パレット LX-1113D2 黒

                        パレット R4-115165F 灰

                        パレット R4-115165F 灰

                          パレット D4-112116-2

                          パレット D4-112116-2

                            メーカー 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 22,645円 17,712円 15,660円 23,285円 20,117円 14,116円 24,030円 28,073円 31,255円 60,412円 32,894円 40,433円 18,594円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 - 4000 - 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 - 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 750
                            間口 (mm) 1000 - - 1100 - 900 1100 - 1300 1300 1300 1650 1160
                            奥行 (mm) 1000 - - 1100 - 900 1100 - 1100 1300 1100 1150 1120
                            質量(g) 11900.0 - - 20100.0 9100.0 12800.0 - - 27400.0 39400.0 25100.0 29900.0 10500.0

                            パレット D4-1010-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-D4-1010-3-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            22,645円

                            ( 24,910円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック198-2118

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました