(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D4-075110 黒

パレット D4-075110 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,505円
税込単価
28,056円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4983049540910
  • トラスココード:
    198-2083
  • 質量(g):
    12900.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-D4-075110-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D4-075110-BK

1個

25,505( 28,056円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK-D4-075110-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D4-075110 黒の型番SK-D4-075110-BKのページです。
型番SK-D4-075110-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D4-075110 黒

パレット D4-075110 黒

    パレット D4-114118 黒

    パレット D4-114118 黒

      パレット D4-115135 黒

      パレット D4-115135 黒

        パレット D4-114114 黒

        パレット D4-114114 黒

          パレット D4-1212-2 黒

          パレット D4-1212-2 黒

            パレット D4-811 黒

            パレット D4-811 黒

              パレット D4-068100H 黒

              パレット D4-068100H 黒

                パレット D4-812 黒

                パレット D4-812 黒

                  プラスチックパレット D4-076113 黒

                  プラスチックパレット D4-076113 黒

                    パレット D4-1114-2

                    パレット D4-1114-2

                      パレット D4-112116-2

                      パレット D4-112116-2

                        パレット D4-811F 青

                        パレット D4-811F 青

                          パレット D4-1011-3 黒

                          パレット D4-1011-3 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 25,505円 12,358円 19,281円 19,797円 13,763円 15,387円 16,613円 13,111円 12,198円 14,269円 18,594円 28,790円 12,530円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック ブラック - - ライトブルー ブラック
                            JANコード 4983049540910 - - - - - - - 4983049005792 - - - 4983049542938
                            トラスココード 198-2083 198-2096 198-0548 198-0536 198-2068 - 198-2089 198-0482 217-5556 - - 198-2073 198-2098
                            質量(g) 12900.0 8900.0 14100.0 11400.0 13100.0 13200.0 8900.0 8700.0 6600.0 13900.0 10500.0 22000 10000.0
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリエチレン(PE) -

                            パレット D4-075110 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました