(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D2-811F 青

パレット D2-811F 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,501円 26,031円
税込単価
32,451円 28,634円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    900
  • トラスココード:
    198-2119
  • 質量(g):
    22000
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    140
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-D2-811F-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D2-811F-BL

1個

29,501円

26,031

( 28,634円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D2-811F-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D2-811F 青の型番SK-D2-811F-BLのページです。
型番SK-D2-811F-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D2-811F 青

パレット D2-811F 青

    パレット D4-811F 青

    パレット D4-811F 青

      プラスチックパレット R2ー1111F

      プラスチックパレット R2ー1111F

        パレット LX-1111D2-2 青

        パレット LX-1111D2-2 青

          パレット R2-1414F 青

          パレット R2-1414F 青

            パレット R4-811F 青

            パレット R4-811F 青

              パレット R2-070085F 青

              パレット R2-070085F 青

                サンコー パレット D4-912F 青

                サンコー パレット D4-912F 青

                  パレット LXー911D4 青

                  パレット LXー911D4 青

                    パレット R4-115165F 灰

                    パレット R4-115165F 灰

                      プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                      プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                        パレット R4-911F-3 青

                        パレット R4-911F-3 青

                          パレット D4-811-2 青

                          パレット D4-811-2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 29,501円 28,790円 26,743円 28,310円 56,810円 28,782円 20,117円 30,219円 20,689円 40,433円 40,979円 27,805円 10,682円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー - ブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ブルー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 1000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 1250 1000 1200 1000 4000 1000
                            間口 (mm) 1100 1100 1100 1100 1402 1100 - 1200 - 1650 1100 1100 1100
                            奥行 (mm) 900 800 1100 1100 1402 800 - 900 - 1150 1100 900 800

                            パレット D2-811F 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました