(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット D-1212HG ライトグレー

パレット D-1212HG ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,499円 37,465円
税込単価
45,649円 41,212円

【特長】・特殊強化PPを採用することにより著しい剛性アップを果たしました。・特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • トラスココード:
    198-0498
  • 質量(g):
    31500.0
  • 材質1:
    特殊強化リプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-D-1212HG-GLL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-D-1212HG-GLL

1個

41,499円

37,465

( 41,212円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊強化PPを採用することにより著しい剛性アップを果たしました。
・特殊成形法を用いることによりコストダウンをも実現したパレットです。
・優れた剛性は自動倉庫等のより過酷な使用条件に最適です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-D-1212HG-GLLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット D-1212HG ライトグレーの型番SK-D-1212HG-GLLのページです。
型番SK-D-1212HG-GLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット D-1212HG ライトグレー

パレット D-1212HG ライトグレー

    パレット D4-1111HG ライトグレー

    パレット D4-1111HG ライトグレー

      パレット R-1212-2HG ライトグレー

      パレット R-1212-2HG ライトグレー

        パレット LX-1112D4 青

        パレット LX-1112D4 青

          パレット LXー1114D2 黒

          パレット LXー1114D2 黒

            パレット LX-1212D4 青

            パレット LX-1212D4 青

              パレット LX-1111D2-2 青

              パレット LX-1111D2-2 青

                パレット LX-1113D4 青

                パレット LX-1113D4 青

                  パレット LX-911D4-4 灰

                  パレット LX-911D4-4 灰

                    パレット LX-1111D2

                    パレット LX-1111D2

                      パレット SN4-097110 黒

                      パレット SN4-097110 黒

                        パレット LX-1111D4

                        パレット LX-1111D4

                          パレット LX-1113D2 黒

                          パレット LX-1113D2 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 41,499円 30,299円 40,984円 27,120円 35,093円 30,966円 28,310円 28,219円 19,968円 25,749円 11,446円 32,180円 32,894円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                            ライトブルー グレー グレー ブルー ブラック ブルー ブルー ブルー グレー - ブラック ブルー ブラック
                            仕様 2方差し 4方差し 2方差し - - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 - 4000 1000 4000 4000 4000 - 2000 - 4000

                            パレット D-1212HG ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました