(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

土間ポリシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKD01
土間ポリシート ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,081円
税込単価
12,189円

【特長】・防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。・使い捨て用途を考慮し...

詳細情報を確認する

  • 色:
    半透明
  • 幅×長さ(m):
    2×50
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

 
カタログを表示

SKD01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKD01

0.15
785-2151
4560191709510
13500.0

1個

11,081( 12,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
・使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
・リサイクル原料を使用した環境にやさしいシートです。
【用途】
・土間、基礎の養生に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土間ポリシートの型番SKD01のページです。
型番SKD01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

土間ポリシート

土間ポリシート

    MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

    MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

      MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

      MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

        MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

        MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

          透明塩ビシート 0.8×915×10

          透明塩ビシート 0.8×915×10

            MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

            MF 透明塩ビシート 3.0×915×10

              MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

              MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

                MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

                MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

                  MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                  MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                    透明塩ビシート 1.0×915×10

                    透明塩ビシート 1.0×915×10

                      MF 透明塩ビシート 1.5×915×10

                      MF 透明塩ビシート 1.5×915×10

                        MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                        MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                          MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

                          MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 5,365円 20,748円 20,658円 20,247円 14,787円 53,331円 64,178円 36,333円 47,950円 18,454円 26,552円 35,979円 46,433円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            半透明 - - ブラック 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            幅×長さ(m) 2×50 1.8×50 1.8×100 2.0×50 0.915×10 0.915×10 1.83×10 0.915×5 1.83×5 0.915×10 0.915×10 0.915×10 1.37×10
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン 塩ビ 塩ビ 塩ビ 塩ビ 塩ビ 塩ビ 塩ビ 塩ビ 塩ビ

                            土間ポリシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKD02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            5,365円

                            ( 5,902円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            約0.075785-216945601917095275400.0

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました