(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンケースC850フタ 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンケースC850フタ 透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
252円
税込単価
277円

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    58.000
  • トラスココード:
    201-4245
  • 材質1:
    ポリスチレン(PS)
  • 色:
    透明

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKCS-C850-F-TM 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンコー サンケースC850フタ 透明 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKCS-C850-F-TM

2個

252( 277円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:184?×10
・出荷単位(個):200
・サンコー サンケースC850フタ 透明
・質量:58g
【材質/仕上】
・ポリスチレン(PS)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンケースC850フタ 透明の型番SKCS-C850-F-TMのページです。
型番SKCS-C850-F-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンケースC850フタ 透明

サンコー サンケースC850フタ 透明

    サンコー サンケースC150ー2フタ 透明

    サンコー サンケースC150ー2フタ 透明

      サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒

      サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒

        ドラム缶キャップ

        ドラム缶キャップ

          サンコー サンケースC150ー2本体 透明

          サンコー サンケースC150ー2本体 透明

            サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白

            サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白

              サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)

              サンコー コードプロテクターφ40(ゴム製)

                PDC1シリーズ用 オプション

                PDC1シリーズ用 オプション

                  サンコー コーンバーφ34用リング 白

                  サンコー コーンバーφ34用リング 白

                    PDC3シリーズ用 オプション

                    PDC3シリーズ用 オプション

                      サンコー コーンバーφ34用リング 黒

                      サンコー コーンバーφ34用リング 黒

                        PDC200Lー5用 オプション

                        PDC200Lー5用 オプション

                          ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入

                          ジップロックコンテナー 正方形 130ml 4個入

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三商
                            通常価格 252円 57円 1,367円 3,300円 110円 115円 22,023円 145円 200円 175円 199円 275円 360円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目~   8日目   8日目   3日目  
                            質量(g) 58.000 7.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 201-4245 201-2829 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリスチレン(PS) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            サンコー サンケースC850フタ 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました