(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型部品用通い箱 コンパレッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-CP-F1000-BLBLL
大型部品用通い箱 コンパレッター ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
207,173円
税込単価
227,890円

【特長】・大型部品用の通い箱です・パレット部は4方向から差し込みが可能です<S...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-CP-F1000-BLBLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

大型部品用通い箱 コンパレッター 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-CP-F1000-BLBLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形高さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
折りたたみ高さ(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:高さ(mm)
内寸法(mm)
メーカー型番
仕様
出荷単位(個)
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-CP-F1000-BLBLL

ポリプロピレン(PP)
2色
995
1130
1060
コンパレッターF#1000
-
136-1469
65400
ブルー/ライトブルー
420
1040
1040
905
-
-
カード差し:両短辺各2箇所30、127型/積載荷重:500kg
1
-

1個

207,173( 227,890円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型部品用の通い箱です
・パレット部は4方向から差し込みが可能です
<SK-CP-F1000-BLBLL、SK-CP-F1400-BL>
・両長側面中央部に開放扉(間口670×330mm)を設置し、内容物の出し入れが容易です<SK805880>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型部品用通い箱 コンパレッターの型番SK-CP-F1000-BLBLLのページです。
型番SK-CP-F1000-BLBLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型部品用通い箱 コンパレッター

大型部品用通い箱 コンパレッター

    玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

    玉コン3ーB型 (4把手、4印刷面、北海道型)

      玉コン5型 (2把手、4印刷面)

      玉コン5型 (2把手、4印刷面)

        玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

        玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)

          サンコー クリーンカート

          サンコー クリーンカート

            トップコンテナー#50

            トップコンテナー#50

              サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

              サンテナーB #50(ミミアリ、2把手、2印刷面)

                540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                  玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                  玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                    サンテナー B♯80

                    サンテナー B♯80

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                        S型コンテナ(容量22~180L)

                        S型コンテナ(容量22~180L)

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三商 ケニス 積水テクノ成型
                          通常価格 158,335円 4,120円 4,070円 4,120円 25,097円 3,841円 4,064円 5,330円 4,120円 4,960円 3,711円 3,748円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   4日目   1日目~  
                          商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ
                          外形奥行(mm) 1130 363 363 370 - 370 364 440 366 - - -

                          大型部品用通い箱 コンパレッターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SK-CP-F1400-BL
                          SK805880
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          材質(本体) 容量
                          (L)
                          外形間口
                          (mm)
                          外形高さ
                          (mm)
                          詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 色詳細 折りたたみ高さ(mm) 有効内寸:奥行
                          (mm)
                          有効内寸:間口
                          (mm)
                          有効内寸:高さ
                          (mm)
                          内寸法
                          (mm)
                          メーカー型番 仕様 出荷単位
                          (個)
                          オプション

                          288,010円

                          ( 316,811円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          ポリエチレン(PE)ブルー138014401125コンパレッターF#14004983049331457-115000-375103013401000--積載荷重:500kg×4段積み1フタ

                          158,335円

                          ( 174,169円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          ポリプロピレン(PP)ブルー6701130760コンパレッターF#700-147-2973--325104010406051040×1040×620805880圧縮荷重:189.3kN(19,300kgf)--

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました