(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコールドボックス(フタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKCB75F-B
サンコールドボックス(フタ) アツサタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,849円
税込単価
11,934円

【特長】・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました・外壁は継目が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 断熱材材質:
    硬質ウレタンフォーム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKCB75F-B 解除

Loading...

商品情報を表示

SKCB75F-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
外形寸法間口(mm)
外形寸法奥行(mm)
外形寸法高さ(mm)
トラスココード
備考
出荷単位(個)
外壁材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKCB75F-B

保冷ボックス(フタ)
655
455
50
200-0044
#75
2
ポリエチレン(PE)
1900

1個

10,849( 11,934円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました
・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません
・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコールドボックス(フタ)の型番SKCB75F-Bのページです。
型番SKCB75F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコールドボックス(フタ)

サンコールドボックス(フタ)

    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

      ヘルメット用汗止め さわやかバンド

      ヘルメット用汗止め さわやかバンド

        トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー

        トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー

          アイストレー

          アイストレー

            IRIS バランスマットレス

            IRIS バランスマットレス

              IRIS 硬質3つ折りマットレス

              IRIS 硬質3つ折りマットレス

                IRIS エアベッド

                IRIS エアベッド

                  スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm

                  スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm

                    スコッチティント 窓用フィルム IR

                    スコッチティント 窓用フィルム IR

                      IRIS ふつうマットレス

                      IRIS ふつうマットレス

                        スコッチティント NANO80SX シートタイプ

                        スコッチティント NANO80SX シートタイプ

                          スコッチティント NANO80S シートタイプ

                          スコッチティント NANO80S シートタイプ

                            メーカー 三甲 トーヨーセフティー 谷沢製作所 トーヨーセフティー アスベル アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ スリーエムジャパン スリーエムジャパン アイリスオーヤマ スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 10,849円 608円 271円 856円 288円 5,184円 6,923円 3,025円 225,564円 391,700円 4,313円 3,168円 2,571円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   9日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 - - - 保冷容器 - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            断熱材材質 硬質ウレタンフォーム - - - - - - - - - - - -

                            サンコールドボックス(フタ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKCB24F-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 外形寸法間口
                            (mm)
                            外形寸法奥行
                            (mm)
                            外形寸法高さ
                            (mm)
                            トラスココード 備考 出荷単位
                            (個)
                            外壁材質 質量
                            (g)

                            10,905円

                            ( 11,996円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            保温・保冷ボックス(フタ)55040863200-0064#245ポリプロピレン(PP)1500

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました