(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 台車用ブレーキ(SS用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 台車用ブレーキ(SS用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,055円
税込単価
14,361円

【特長】・ペダル方式で、踏み込むたびにブレーキと解除を繰り返します。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    台車用ブレーキ
  • トラスココード:
    201-4251
  • 質量(g):
    1650
  • 幅(mm):
    442

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKCAR-ST-SS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKCAR-ST-SS

1個

13,055( 14,361円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル方式で、踏み込むたびにブレーキと解除を繰り返します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行:442×77
・サンコー 台車用ブレーキ(SS用)
・質量:1650g

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 台車用ブレーキ(SS用)の型番SKCAR-ST-SSのページです。
型番SKCAR-ST-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 台車用ブレーキ(SS用)

サンコー 台車用ブレーキ(SS用)

    台車用ブレーキ(SM用)

    台車用ブレーキ(SM用)

      ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

      ペダルブレーキ単体 ダンディエースプラスチック台車(プレミアム・エコ対応) 605×905専用

        樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

        樹脂ハンドカー用オプションフットブレーキ

          ペダル式ワンタッチストッパー

          ペダル式ワンタッチストッパー

            ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

            ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

              ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

              ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

                ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用

                ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用

                  アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

                  アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

                    空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

                    空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル

                      環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                      環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドル・ストッパー付タイプ

                            メーカー 三甲 三甲 花岡車輌 サカエ カナツー 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 石川製作所 カナツー 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 13,055円 14,429円 14,972円 8,505円 8,222円 15,292円 14,392円 14,361円 22,693円 43,480円 17,543円 19,900円 28,889円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   5日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 台車用ブレーキ 台車用ブレーキ - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 201-4251 201-2816 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1650 2750.000 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 442 511 - - - - - - - - - - -

                            サンコー 台車用ブレーキ(SS用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました