(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カード差し120型~(ワンタッチ式)  透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKCA-122-TM
カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

【特長】・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。・金属を使用せず、錆びの心...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    カード差し
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKCA-122-TM 解除

Loading...

製品特長・仕様

カード差し120型~(ワンタッチ式)  透明 製品特長・仕様
商品情報を表示

SKCA-122-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKCA-122-TM

201-2760
9.9

5個

255( 281円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明の型番SKCA-122-TMのページです。
型番SKCA-122-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カード差し120型~(ワンタッチ式)  透明

カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明

    カード差しT2型 透明

    カード差しT2型 透明

      カード差し130型~(ワンタッチ式)  透明

      カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明

        サンコー カード差し55型 透明

        サンコー カード差し55型 透明

          S型コンテナ用仕切板

          S型コンテナ用仕切板

            サンコー カード差し100型 透明

            サンコー カード差し100型 透明

              TC型コンテナ用専用仕切版

              TC型コンテナ用専用仕切版

                カード差しT1型 透明

                カード差しT1型 透明

                  サンコー カード差し47型 透明

                  サンコー カード差し47型 透明

                    サンコー カード差し96型 透明

                    サンコー カード差し96型 透明

                      メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲
                      通常価格 216円 255円 216円 254円 500円 215円 251円 216円 254円 254円
                      通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目  
                      商品タイプ その他 その他 その他 - - - ボックス型コンテナ - - -
                      その他 オプション オプション オプション - - - オプション - - -
                      詳細タイプ カード差し カード差し カード差し - - - - - - -
                      材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - -

                      カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SKCA-120-TM
                      SKCA-123-TM
                      SKCA-124-TM
                      SKCA-125-TM
                      SKCA-126-TM
                      SKCA-127-TM
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード 質量(g)

                      216円

                      ( 238円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      201-285613

                      216円

                      ( 238円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      201-12859.1

                      216円

                      ( 238円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      201-42603

                      216円

                      ( 238円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      200-97003.4

                      216円

                      ( 238円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      200-968914

                      216円

                      ( 238円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      201-427824.6

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました