(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKCA-10-TM
カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明 カードサシ10ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
235円
税込単価
259円

【特長】・コンテナーの仕分け作業をより効率化します・金属を使用せず、錆びの心配...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    カード差し
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 火気厳禁
  • 商品画像はカード差しをコンテナー本体に取り付けた状態です。カード差しにコンテナー本体は含みません。

型番

SKCA-10-TM 解除

Loading...

商品イメージ

SKCA-5-TM

SKCA-9.5-TM

SKCA-9S-TM

SKCA-10-TM

SKCA-12M-TM

SKCA-12-TM

SKCA-13-TM

SKCA-16.5-TM

SKCA-16-TM

SKCA-21-TM

SKCA-35-2-TM

SKCA-85-TM

SKCA-97-TM

商品情報を表示

SKCA-10-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKCA-10-TM

幅×高さ×奥行:96×10×106
201-2810
13

5個

235( 259円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します
・金属を使用せず、錆びの心配もありません
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 火気厳禁
  • 商品画像はカード差しをコンテナー本体に取り付けた状態です。カード差しにコンテナー本体は含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明の型番SKCA-10-TMのページです。
型番SKCA-10-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明

カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明

    サンコー カード差し18型 透明

    サンコー カード差し18型 透明

      サンコー カード差し25型 透明

      サンコー カード差し25型 透明

        サンコー カード差し47型 透明

        サンコー カード差し47型 透明

          S型コンテナ用仕切板

          S型コンテナ用仕切板

            テンバコ 160

            テンバコ 160

              サンコー カード差し102型 透明

              サンコー カード差し102型 透明

                サンコー カード差し79型 透明

                サンコー カード差し79型 透明

                  サンコー カード差し55型 透明

                  サンコー カード差し55型 透明

                    サンコー カード差し26型ーN 透明

                    サンコー カード差し26型ーN 透明

                      テンバコ 46

                      テンバコ 46

                        サンコー カード差し96型 透明

                        サンコー カード差し96型 透明

                          サンコー カード差し10ー2型 透明

                          サンコー カード差し10ー2型 透明

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 199円 254円 254円 254円 500円 16,934円 254円 254円 254円 254円 8,600円 254円 254円
                            通常出荷日 2日目~   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ カード差し - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - -

                            カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKCA-12-TM
                            SKCA-12M-TM
                            SKCA-13-TM
                            SKCA-16-TM
                            SKCA-16.5-TM
                            SKCA-21-TM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸法
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            235円

                            ( 259円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            幅×高さ×奥行:95×8×87200-967412

                            235円

                            ( 259円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            幅×高さ×奥行:95×8×75200-97049

                            235円

                            ( 259円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            幅×高さ×奥行:95×8×65201-42769

                            199円

                            ( 219円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            幅×高さ×奥行:210×10×186201-282432.5

                            235円

                            ( 259円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            幅×高さ×奥行:210×10×136201-127230

                            235円

                            ( 259円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            幅×高さ×奥行:160×10×47201-27756

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました