(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックスCー3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKC-3-O
サンボックスCー3 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,330円
税込単価
2,563円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    655.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKC-3-O 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックスCー3 製品特長・仕様
商品情報を表示

SKC-3-O の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKC-3-O

オレンジ
217-4808

5個

2,330( 2,563円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックスCー3の型番SKC-3-Oのページです。
型番SKC-3-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックスCー3

サンボックスCー3

    サンボックスCー2

    サンボックスCー2

      サンボックスCー4

      サンボックスCー4

        サンボックスC

        サンボックスC

          サンボックスCー5

          サンボックスCー5

            サンボックス #36ー4

            サンボックス #36ー4

              サンボックス #56C

              サンボックス #56C

                サンボックス #64-2 橙

                サンボックス #64-2 橙

                  サンボックス #54-3

                  サンボックス #54-3

                    サンボックス #9C

                    サンボックス #9C

                      サンボックス #28ー2C

                      サンボックス #28ー2C

                        サンボックス #4-3 青

                        サンボックス #4-3 青

                          サンボックス #36ー2L

                          サンボックス #36ー2L

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,949円 2,050円 1,761円 2,070円 1,949円 7,185円 5,110円 2,021円 6,768円 2,470円 3,790円 2,740円 3,951円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            質量(g) 655.000 790 830 615 640.000 2730 2130 - 2500 650 1275.000 486.000 2000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックスCー3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKC-3-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,949円

                            ( 2,144円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            イエロー217-8149

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました