(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックスCー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-C-2-BL
サンボックスCー2 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    8.4
  • 外形間口(mm):
    335
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    103
  • 質量(g):
    790
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺19、19-3、20、98、103型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-C-2-BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックスCー2 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-C-2-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-C-2-BL

ブルー
217-5260
-

5個

2,050( 2,255円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックスCー2の型番SK-C-2-BLのページです。
型番SK-C-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックスCー2

サンボックスCー2

    TPボックス TP331B

    TPボックス TP331B

      サンバケット #42N(ハンドル付)

      サンバケット #42N(ハンドル付)

        TP型コンテナ

        TP型コンテナ

          サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

          サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

            サンボックス #6C ライトグレー

            サンボックス #6C ライトグレー

              テンバコ P-42 グレー

              テンバコ P-42 グレー

                サンボックスNS10B穴有

                サンボックスNS10B穴有

                  サンバケット #37N

                  サンバケット #37N

                    TPボックス TP341B

                    TPボックス TP341B

                      サンボックスCー5

                      サンボックスCー5

                        PC型コンテナ(イエロー・グレー)

                        PC型コンテナ(イエロー・グレー)

                          積水 TB型コンテナ グレー

                          積水 TB型コンテナ グレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 積水テクノ成型
                            通常価格 2,050円 1,714円 5,254円 1,000円 4,330円 2,090円 8,564円 3,510円 6,494円 2,707円 1,949円 4,487円 6,816円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
                            容量(L) 8.4 7.8 - - 13.6 6.1 43.7 10.8 - 12.3 - - -
                            外形間口(mm) 335 335 - - - - - - - 503 - - -
                            外形奥行(mm) 335 335 - - - - - - - 335 - - -

                            サンボックスCー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKC-2-LGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            グレー217-4848ライトグレー

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました