(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンジュウP-W4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンジュウP-W4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,718円
税込単価
4,090円

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    食品用コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    その他
  • 容量 (L):
    20.2
  • 外形間口 (mm):
    645
  • 外形奥行 (mm):
    420
  • 外形高さ (mm):
    92
  • 有効内寸間口(mm):
    602
  • 有効内寸奥行(mm):
    381
  • 有効内寸高さ(mm):
    79
  • トラスココード:
    217-5539
  • 質量(g):
    1370
  • JANコード:
    4983049154490
  • 色詳細:
    オレンジ

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKBAN-P-W4-OR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKBAN-P-W4-OR

1個

3,718( 4,090円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:645×420×92
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:602×381×79
・容量(L):20.2
・底面:ベタ目
・JANコード:4983049154490
・質量:1.37kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンジュウP-W4の型番SKBAN-P-W4-ORのページです。
型番SKBAN-P-W4-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンジュウP-W4

バンジュウP-W4

    ばんじゅうP-I ライトグレー

    ばんじゅうP-I ライトグレー

      バンジュウP-W3赤

      バンジュウP-W3赤

        バンジュウP-W2

        バンジュウP-W2

          ばんじゅうP-S2

          ばんじゅうP-S2

            ばんじゅうP-S4 オレンジ

            ばんじゅうP-S4 オレンジ

              ばんじゅうNPS

              ばんじゅうNPS

                ばんじゅうH-2 クリーム

                ばんじゅうH-2 クリーム

                  ばんじゅうP-S1

                  ばんじゅうP-S1

                    バンジュウP-W1

                    バンジュウP-W1

                      ばんじゅうE

                      ばんじゅうE

                        メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                        通常価格 3,718円 4,580円 4,970円 4,007円 4,580円 3,487円 2,678円 5,623円 3,979円 3,600円 3,788円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                        商品タイプ 食品用コンテナ 食品用コンテナ - - - - - 食品用コンテナ - - -
                        材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン - - -
                        その他 グレー - - - - - クリーム - - -
                        容量 (L) 20.2 33.2 - - - - - 38.7 - - -
                        外形間口 (mm) 645 651 - - - - - 690 - - -

                        食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました