(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB(34.9~62.4L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-B62-B
サンテナーB(34.9~62.4L) ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,889円
税込単価
6,478円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK-B62-B 解除

Loading...

商品情報を表示

SK-B62-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
質量(g)
用途
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-B62-B

その他
ダークブルー
62.4
622
462
268
572×412×250
ポリエチレン(PE)
2380
食品配送用コンテナー
4983049226258
B#62

1個

5,889( 6,478円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB(34.9~62.4L)の型番SK-B62-Bのページです。
型番SK-B62-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB(34.9~62.4L)

サンテナーB(34.9~62.4L)

    サンテナーB(42~46.6L)

    サンテナーB(42~46.6L)

      サンテナーB(10.1~19.8L)

      サンテナーB(10.1~19.8L)

        メーカー 三甲 三甲 三甲
        通常価格 3,920円 3,164円 2,525円
        通常出荷日 8日目   8日目   8日目  
        商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ

        サンテナーB(34.9~62.4L)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SKB60-3-B
        SKB60F1-GY
        SKB60K-GY
        SKB60S3-GY
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        材質(本体) 容量
        (L)
        外形間口
        (mm)
        外形奥行
        (mm)
        外形高さ
        (mm)
        色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
        (mm)
        材質詳細 質量
        (g)
        用途 JANコード 備考

        5,963円

        ( 6,559円 )
        1個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)ダークブルー52.4642315338582×267×324-2530工業部品収納用コンテナー-B#60-3

        5,569円

        ( 6,126円 )
        1個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)その他52.4639320330グレー590×275×316-2670りんごコンテナー-B#60F-1

        4,322円

        ( 4,754円 )
        1個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)その他47.6644320294グレー590×276×285-2220りんごコンテナー4983049226081B#60K

        3,920円

        ( 4,312円 )
        1個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)その他34.9639317228グレー592×270×213-2050りんごコンテナー-B#60S-3

        ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました