(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB(46.5~58L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKB55-1-O
サンテナーB(46.5~58L) ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,250円
税込単価
10,175円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKB55-1-O 解除

Loading...

商品情報を表示

SKB55-1-O の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
質量(g)
用途
適用カード差し(別売)
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB55-1-O

ポリプロピレン(PP)
52.1
900
300
248
オレンジ
844×254×234
-
2990
長芋コンテナー
-
4983049215535
B#55-1

1個

9,250( 10,175円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB(46.5~58L)の型番SKB55-1-Oのページです。
型番SKB55-1-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB(46.5~58L)

サンテナーB(46.5~58L)

    リス MB型メッシュコンテナー

    リス MB型メッシュコンテナー

      サンテナーA(ハンドル無)

      サンテナーA(ハンドル無)

         ブロックパッククレート

        ブロックパッククレート

          サンテナーB(34.9~62.4L)

          サンテナーB(34.9~62.4L)

            サンコー ミルククレート500 オレンジ

            サンコー ミルククレート500 オレンジ

              DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

              DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

                サンコー 三甲型6本入(窓無) オレンジ

                サンコー 三甲型6本入(窓無) オレンジ

                  メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲
                  通常価格 3,637円 2,489円 4,449円 2,570円 3,920円 4,320円 4,249円 8,354円
                  通常出荷日 8日目   2日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目  
                  商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                  その他 その他 - その他 - その他 ダークブルー その他

                  サンテナーB(46.5~58L)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SK-B50-2-Y-Y
                  SKB50-T2PE-O
                  SKB58-GR
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質(本体) 容量
                  (L)
                  外形間口
                  (mm)
                  外形奥行
                  (mm)
                  外形高さ
                  (mm)
                  色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                  (mm)
                  材質詳細 質量
                  (g)
                  用途 適用カード差し(別売) JANコード 備考

                  3,637円

                  ( 4,001円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)46.5521363308472×317×293-1980トレーコンテナー--B#50-2(2ツ手)

                  3,650円

                  ( 4,015円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  その他47.4524366309オレンジ478×320×291ポリエチレン(PE)2050-両長辺22型-B-B#50-T(2取手)

                  4,510円

                  ( 4,961円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)58.0547379334505×337×319-2000白菜コンテナー4辺22型-A4983049225862B#58

                  ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました