(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB(42~46.6L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-B40-1
サンテナーB(42~46.6L) ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK-B40-1 解除

Loading...

商品情報を表示

SK-B40-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
オプション
質量(g)
用途
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-B40-1

その他
その他
45.6
622
462
196
568×408×182
ポリエチレン(PE)
-
1810
-
-
-
-
B#40-1

5個

3,920( 4,312円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB(42~46.6L)の型番SK-B40-1のページです。
型番SK-B40-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB(42~46.6L)

サンテナーB(42~46.6L)

    サンボックス

    サンボックス

      サンテナーB(34.9~62.4L)

      サンテナーB(34.9~62.4L)

        サンテナーA(ハンドル付)

        サンテナーA(ハンドル付)

          サンテナーA(ハンドル無)

          サンテナーA(ハンドル無)

            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
            通常価格 3,164円 1,691円 3,920円 4,045円 4,449円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
            商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ

            サンテナーB(42~46.6L)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SK-B40M-B
            SK-B42-B
            SK-B45-B
            SK-B48-B
            SK104707
            SKB40-1F-B
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質(本体) 容量
            (L)
            外形間口
            (mm)
            外形奥行
            (mm)
            外形高さ
            (mm)
            色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
            (mm)
            材質詳細 オプション 質量
            (g)
            用途 適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 備考

            3,260円

            ( 3,586円 )
            5個 あり

            8日目

            その他ダークブルー34.3575415180527×367×166ポリエチレン(PE)-1445--4983049254053104-2783B#40M

            3,979円

            ( 4,377円 )
            5個 あり

            8日目

            その他ダークブルー42.4619429195573×383×180ポリエチレン(PE)-1800-両長辺22型-B4983049224155104-2785B#42

            4,152円

            ( 4,567円 )
            5個 あり

            8日目

            その他ダークブルー46.6658346261600×300×247ポリエチレン(PE)-1985鶏卵用コンテナー-4983049224551-B#45

            4,296円

            ( 4,726円 )
            5個 あり

            8日目

            ポリプロピレン(PP)ダークブルー46.6712462177652×412×162--1985-片長辺4型、両長辺22型-B4983049224827-B#48

            5,360円

            ( 5,896円 )
            1個 あり

            8日目

            ポリプロピレン(PP)その他42619429195573×383×178-フタ2225ICチップ保管リールの保管・搬送用両長辺22型-B--B#47-N

            4,510円

            ( 4,961円 )
            5個 あり

            8日目

            その他ダークブルー45.6622462196568×408×182ポリエチレン(PE)-1830----B#40-1F

            ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました