(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB(3.2L/7.2L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンテナーB(3.2L/7.2L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKB3WHNA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
仕様
質量(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB3WHNA

半透明
3.2
186
160
166
-
157×106×118
B(#3)タイプ最小コンテナー
250
部品洗浄容器

5個

1,420( 1,562円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB(3.2L/7.2L)の型番SKB3WHNAのページです。
型番SKB3WHNAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB(3.2L/7.2L)

サンテナーB(3.2L/7.2L)

    サンテナーB(34.9~62.4L)

    サンテナーB(34.9~62.4L)

      サンテナーB(19.8~28.4L)

      サンテナーB(19.8~28.4L)

        サンテナーB(10.1~19.8L)

        サンテナーB(10.1~19.8L)

          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲
          通常価格 1,420円 3,920円 2,073円 2,525円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
          材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - -

          サンテナーB(3.2L/7.2L)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SK100706
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          外形間口
          (mm)
          外形奥行
          (mm)
          外形高さ
          (mm)
          色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
          (mm)
          仕様 質量
          (g)
          用途

          2,078円

          ( 2,286円 )
          5個 あり

          8日目

          その他7.243527595392×229×78B#17FCシリーズ平面ハーフコンテナー610トレーコンテナー

          ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました