(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB(13.1~37.8L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK101152
サンテナーB(13.1~37.8L) ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK101152 解除

Loading...

商品情報を表示

SK101152 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
オプション
質量(g)
用途
適用カード差し(別売)
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK101152

ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
13.1
460
350
110
411×301×89
-
-
850
精肉パック配送用コンテナー
両長辺22型-A
-
B#30ハーフ

5個

2,443( 2,687円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB(13.1~37.8L)の型番SK101152のページです。
型番SK101152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB(13.1~37.8L)

サンテナーB(13.1~37.8L)

    サンテナーB(19.8~28.4L)

    サンテナーB(19.8~28.4L)

      サンテナーB(46.5~58L)

      サンテナーB(46.5~58L)

        サンテナーB(10.1~19.8L)

        サンテナーB(10.1~19.8L)

          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲
          通常価格 2,443円 2,073円 3,637円 2,525円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ

          サンテナーB(13.1~37.8L)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SKB30-6B-B
          SKB37-2-GR
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          材質(本体) 容量
          (L)
          外形間口
          (mm)
          外形奥行
          (mm)
          外形高さ
          (mm)
          色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
          (mm)
          材質詳細 オプション 質量
          (g)
          用途 適用カード差し(別売) JANコード 備考

          4,575円

          ( 5,033円 )
          5個 あり

          8日目

          ポリプロピレン(PP)ダークブルー30.6700460121652×412×102--2100食品配送用容器両短辺12S型、片短辺45型4983049223622B#30-6(B)

          6,593円

          ( 7,252円 )
          1個 あり

          8日目

          ポリプロピレン(PP)その他56.1678448238629×398×220--2180メロンコンテナー両短辺22型-B4983049223776B#37-2

          ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました