(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB(19.8~28.4L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK102106
サンテナーB(19.8~28.4L) ダンボールプラスチックコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,330円
税込単価
3,663円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK102106 解除

Loading...

商品情報を表示

SK102106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
仕様
質量(g)
用途
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK102106

ポリプロピレン(PP)
その他
21
648
428
97
クリーム
604×391×78
-
短側面ラベル剥離用シボ有
1280
-
-
-
-
B#21T

5個

3,330( 3,663円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB(19.8~28.4L)の型番SK102106のページです。
型番SK102106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB(19.8~28.4L)

サンテナーB(19.8~28.4L)

    サンテナーB(10.1~19.8L)

    サンテナーB(10.1~19.8L)

      サンテナーB(13.1~37.8L)

      サンテナーB(13.1~37.8L)

        メーカー 三甲 三甲 三甲
        通常価格 2,073円 2,525円 2,443円
        通常出荷日 8日目   8日目   8日目  
        商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ

        サンテナーB(19.8~28.4L)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SK-B25-3-B
        SK-B25-3-O
        SK102009
        SK102109
        SK102151
        SK102353
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        材質(本体) 容量
        (L)
        外形間口
        (mm)
        外形奥行
        (mm)
        外形高さ
        (mm)
        色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
        (mm)
        材質詳細 仕様 質量
        (g)
        用途 適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 備考

        3,430円

        ( 3,773円 )
        5個 あり

        8日目

        その他ダークブルー31.3533366208474×317×192ポリエチレン(PE)-1490-両短辺9型、両長辺22型-B4983049232556104-2795B#25-3

        2,921円

        ( 3,213円 )
        5個 あり

        8日目

        その他その他31.3533366208オレンジ474×317×192ポリエチレン(PE)-1490農業用収穫箱両短辺9型、両長辺22型-B4983049232532104-2797B#25-3

        2,861円

        ( 3,147円 )
        5個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)その他19.8560355127240×320×110(×2ヶ所)--1130豆腐配送用コンテナー---B#20T

        5,770円

        ( 6,347円 )
        5個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)ダークブルー2270053278657×489×60-4側面ラベル剥離用リブ、シボ面有1750精肉パック配送用コンテナー---B#22M

        3,487円

        ( 3,836円 )
        5個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)ダークブルー21.2710375115640×321×901--1050精肉パック配送用コンテナー---B#21N

        3,369円

        ( 3,706円 )
        5個 あり

        8日目

        ポリプロピレン(PP)ダークブルー22.5681421107638×378×86-4辺孔両横ラベル剥離用リブ有1450豆腐配送用コンテナー---B#23M

        ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました