(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB クリーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンテナーB クリーム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,544円 ~ 3,030円
税込価格
2,798円 ~ 3,333円

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリーム
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンテナーB クリーム 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
質量(g)
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.5
741
323
87
4983049220348
217-1577
702×284×68
1080.000
-

1個

2,544( 2,798円 )

8日目

20.8
628
438
98
4983049201842
217-4698
583×393×80
1192.000
両短辺12.5型

1個

3,030( 3,333円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB クリーム

サンテナーB クリーム

    サンテナーB ライトグレー

    サンテナーB ライトグレー

      サンテナーB ライトブルー

      サンテナーB ライトブルー

        サンテナーB 黄

        サンテナーB 黄

          サンテナーB#19ーNフタ 透明

          サンテナーB#19ーNフタ 透明

            サンテナーB 橙

            サンテナーB 橙

              サンテナーTFー451ハンドル無 青

              サンテナーTFー451ハンドル無 青

                サンテナーTFー300ハンドル付 緑

                サンテナーTFー300ハンドル付 緑

                  玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                  玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                    サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                    サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                      サンボックス460フタ 乳白色

                      サンボックス460フタ 乳白色

                        サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                        サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                          トップコンテナー#50ー2 黄

                          トップコンテナー#50ー2 黄

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,544円 4,140円 1,608円 2,697円 1,709円 2,220円 3,927円 4,061円 4,120円 4,120円 4,854円 4,090円 3,846円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            クリーム グレー - イエロー クリア オレンジ ブルー グリーン - イエロー - ブルー イエロー
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE)

                            サンテナーB クリームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました