(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB ライトブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-B7-BLL
サンテナーB ライトブルー ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,608円
税込単価
1,769円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-B7-BLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンテナーB ライトブルー 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-B7-BLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
適用カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-B7-BLL

ポリプロピレン
6.5
312
237
125
4983049200753
217-3164
520
275×200×111
両長辺21型 両短辺10、10-2型

5個

1,608( 1,769円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB ライトブルーの型番SK-B7-BLLのページです。
型番SK-B7-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB ライトブルー

サンテナーB ライトブルー

    サンテナーB ライトグレー

    サンテナーB ライトグレー

      サンテナーB クリーム

      サンテナーB クリーム

        サンテナーB 黄

        サンテナーB 黄

          サンテナーB 橙

          サンテナーB 橙

            サンテナーTFー451ハンドル無 青

            サンテナーTFー451ハンドル無 青

              サンテナーB#19ーNフタ 透明

              サンテナーB#19ーNフタ 透明

                サンテナーTFー300ハンドル付 緑

                サンテナーTFー300ハンドル付 緑

                  トップコンテナー#50ー2 黄

                  トップコンテナー#50ー2 黄

                    玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                    玉コンB型 (4把手、2印刷面)

                      トップコンテナー#50

                      トップコンテナー#50

                        サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                        サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                          カラークリアコンテナー 910OR

                          カラークリアコンテナー 910OR

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ケニス
                            通常価格 1,608円 4,140円 2,544円 2,697円 2,220円 3,927円 1,709円 4,061円 3,846円 4,120円 3,841円 4,090円 1,907円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ メッシュコンテナ - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 ライトブルー - - - - - - - - - - - -

                            サンテナーB ライトブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-B17-2-BLL
                            SK-B17-3-BLL
                            SK-B17-BLL
                            SK-B18-3-BLL
                            SK-B19-N-BLL
                            SK-B80-4-BLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 適用カード差し(別売)

                            3,077円

                            ( 3,385円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン18.54804201164983049221727217-31981140.000438×380×102両長辺22型-B

                            2,412円

                            ( 2,653円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン174834221064983049222229217-31861035.000444×383×90-

                            2,888円

                            ( 3,177円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン174824221064983049220423217-31151020.000443×383×91両長辺22型-A

                            2,484円

                            ( 2,732円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ポリエチレン11.262843854-217-31771050576×388×40-

                            2,476円

                            ( 2,724円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン18.54733121614983049251953217-16061035.000436×275×147両長辺21型、両短辺9L型、9M型、9S型

                            4,222円

                            ( 4,644円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン67.86164253114983049228221217-47802600.000573×381×295両短辺119型(熱カシメ)

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました