(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB(10.1~19.8L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKB19F-B
サンテナーB(10.1~19.8L) ダンボールプラスチックコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,438円
税込単価
3,782円

【特長】・全面網目のコンテナーです・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKB19F-B 解除

Loading...

商品情報を表示

SKB19F-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
仕様
オプション
質量(g)
用途
適用カード差し(別売)
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB19F-B

ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
19.1
705
464
83
655×414×62
-
両短側面中央部ラベル剥離用シボ面有、長短側面ラベル剥離用リブ有
-
1440
-
-
-
B#19F

1個

3,438( 3,782円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB(10.1~19.8L)の型番SKB19F-Bのページです。
型番SKB19F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB(10.1~19.8L)

サンテナーB(10.1~19.8L)

    サンテナーB(13.1~37.8L)

    サンテナーB(13.1~37.8L)

      サンテナーD

      サンテナーD

        サンテナーC

        サンテナーC

          ミルククレートS

          ミルククレートS

            リス トレーコンテナーMK-13 アイボリー

            リス トレーコンテナーMK-13 アイボリー

              サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

              サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

                リス トレーコンテナーMK-12 アイボリー

                リス トレーコンテナーMK-12 アイボリー

                  メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業
                  通常価格 2,525円 2,443円 3,504円 2,328円 2,204円 1,838円 3,580円 1,772円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   7日目  
                  商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ -

                  サンテナーB(10.1~19.8L)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SK101748
                  SKB12-2WHNA
                  SKB17FC-MM-B
                  SKB19K-2-B
                  SKB19K-3-B
                  SKB19S-B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質(本体) 容量
                  (L)
                  外形間口
                  (mm)
                  外形奥行
                  (mm)
                  外形高さ
                  (mm)
                  色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                  (mm)
                  材質詳細 仕様 オプション 質量
                  (g)
                  用途 適用カード差し(別売) JANコード 備考

                  3,289円

                  ( 3,618円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)ダークブルー16.855043590510×403×73-4辺ラベル剥離用リブ有-1225トレーコンテナー4辺中央45型-B#17FC(BB)

                  2,793円

                  ( 3,072円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)その他14.465640568乳白色624×383×55---800工業部品搬送用コンテナー--B#12-2

                  2,583円

                  ( 2,841円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)ダークブルー16.855043590510×403×73-4辺ラベル剥離用リブ有-1040トレーコンテナー両長辺中央、両短辺右45型-B#17FC(MM)

                  3,619円

                  ( 3,981円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)ダークブルー19575389114531×345×93-両長辺左側及び両短辺中央にラベル剥離用シボ面有フタ1380豆腐・こんにゃく配送用コンテナー--B#19K-2

                  2,793円

                  ( 3,072円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)ダークブルー14.157438586531×346×68-両短辺にラベル剥離用リブ有フタ1050食品配送用コンテナー--B#19K-3

                  3,113円

                  ( 3,424円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ポリプロピレン(PP)ダークブルー19.8620366117573×323×97---1080トレーコンテナー-4983049261952B#19S

                  ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました