(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーB 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-B12T-YE
サンテナーB 黄 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,697円
税込単価
2,967円

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-B12T-YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンテナーB 黄 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-B12T-YE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
適用カード差し(別売)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-B12T-YE

11.7
490
290
108
4983049220188
217-4761
両長辺22型-B
459×259×92
730.000
ポリプロピレン(PP)

1個

2,697( 2,967円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・トレーコンテナー

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーB 黄の型番SK-B12T-YEのページです。
型番SK-B12T-YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーB 黄

サンテナーB 黄

    TPボックス TP3101.5取手有

    TPボックス TP3101.5取手有

      サンテナーB ライトグレー

      サンテナーB ライトグレー

        TPボックス TP492L クリーム

        TPボックス TP492L クリーム

          サンテナーB ライトブルー

          サンテナーB ライトブルー

            サンボックス #27

            サンボックス #27

              グリーンレーベルコンテナ 本体

              グリーンレーベルコンテナ 本体

                グリーンレーベルコンテナ(100%再生材)

                グリーンレーベルコンテナ(100%再生材)

                  ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

                  ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

                    テンバコ

                    テンバコ

                      サンボックス #16-3 橙

                      サンボックス #16-3 橙

                        サンボックス #28

                        サンボックス #28

                          Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                          Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 アズワン 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型
                            通常価格 2,697円 7,638円 4,140円 8,190円 1,608円 7,050円 1,620円 937円 3,476円 1,140円 3,457円 3,751円 4,519円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   8日目   7日目  
                            イエロー - グレー クリーム - グリーン グリーン グリーン ブルー - オレンジ オレンジ ブルー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-B17K-YE
                            SK-B18-2-YE
                            SK-B19-YE
                            SK-B20-3-YE
                            SK-B25-6-YE
                            SK-B48-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 適用カード差し(別売) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 質量(g) 材質1

                            3,222円

                            ( 3,544円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            17.65353451234983049220522217-0038両長辺22-B502×302×1051085.000ポリプロピレン(PP)

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            25.56274381184983049221888217-4711両短辺12型、片長辺2、4型581×392×1001400ポリプロピレン(PP)

                            3,106円

                            ( 3,417円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            19.75803601234983049201927217-1536両短辺9M型、両長辺22型-B531×321×1051020ポリプロピレン(PP)

                            3,334円

                            ( 3,667円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            21.7702462884983049221789217-3163両長辺22型-A、両短辺13S、22型-A654×416×721280ポリプロピレン(PP)

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            245263671584983049225633217-3117-481×322×1421230ポリプロピレン(PP)

                            4,322円

                            ( 4,754円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            46.67124621774983049226685217-3113片長辺4型、両長辺22型-B652×412×1621985ポリエチレン(PE)

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました