(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーA(ハンドル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK104503
サンテナーA(ハンドル付) ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,890円
税込単価
6,479円

【特長】・全面網目のコンテナーです・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK104503 解除

Loading...

商品情報を表示

SK104503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
仕様
オプション
サイズ(mm)
質量(g)
用途
ネスティング高さ(mm)
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK104503

ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
44.9
562
390
284
480×309×257
-
-
ハンドル、フタ
ハンドル取付時短辺外寸:412
1680
水産いけす用コンテナー
100
-
A#50-3

1個

5,890( 6,479円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーA(ハンドル付)の型番SK104503のページです。
型番SK104503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーA(ハンドル付)

サンテナーA(ハンドル付)

    DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

    DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

      サンボックス

      サンボックス

        サンテナーA(ハンドル無)

        サンテナーA(ハンドル無)

          サンテナーB(34.9~62.4L)

          サンテナーB(34.9~62.4L)

            メーカー 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲
            通常価格 4,045円 4,249円 1,691円 4,449円 3,920円
            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   8日目  
            商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ

            サンテナーA(ハンドル付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SK-A40H-B
            SK-A45H-B
            SK104400
            SKA50-2H-O
            SKA55H-O
            SKA85-2H-B
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質(本体) 容量
            (L)
            外形間口
            (mm)
            外形奥行
            (mm)
            外形高さ
            (mm)
            色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
            (mm)
            材質詳細 仕様 オプション サイズ
            (mm)
            質量
            (g)
            用途 ネスティング高さ
            (mm)
            JANコード 備考

            7,000円

            ( 7,700円 )
            1個 あり

            8日目

            その他ダークブルー39.4686468173595×393×145ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)-ハンドルハンドル取付時短辺外寸:4902500蓄肉用コンテナー724983049204058A#40

            4,538円

            ( 4,992円 )
            1個 あり

            8日目

            ポリプロピレン(PP)ダークブルー40.5571404257461×319×220--ハンドルハンドル取付時短辺外寸:4262113水産用コンテナー854983049204553A#45

            6,199円

            ( 6,819円 )
            1個 あり

            8日目

            ポリプロピレン(PP)ダークブルー43.8686468190592×390×160--ハンドルハンドル取付時短辺外寸:4902670蓄肉用コンテナー74-A#40-2

            5,890円

            ( 6,479円 )
            1個 あり

            8日目

            ポリプロピレン(PP)その他44.3560390283オレンジ478×308×255--ハンドルハンドル取付時短辺外寸:4121940農産物収穫用コンテナー90-A#50-2

            7,060円

            ( 7,766円 )
            1個 あり

            8日目

            ポリプロピレン(PP)その他54.5664468235オレンジ584×384×210--ハンドルハンドル取付時短辺外寸:4892720-95-A#55

            8,612円

            ( 9,473円 )
            1個 あり

            8日目

            ポリプロピレン(PP)ダークブルー82.2720475338614×375×292--ハンドルハンドル取付時短辺外寸:5013640-69-A#85-2

            ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました