(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテナーA(ハンドル無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-A80-B
サンテナーA(ハンドル無) ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・全面網目のコンテナーです・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK-A80-B 解除

Loading...

商品情報を表示

SK-A80-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
仕様
オプション
サイズ(mm)
質量(g)
用途
ネスティング高さ(mm)
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-A80-B

ダークブルー
75.2
664
468
333
570×370×305
-
ハンドル、金属ソリ Φ50キャスター(お客様組付け)
ハンドル取付時短辺外寸:489
2440
農産物収穫用コンテナー
145
4983049208155
104-2786
A#80

1個

5,300( 5,830円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです
・ハンドル取付けにより、スタッキング(=積み重ね)とネスティング(=収納)ができます
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンテナーA(ハンドル無)の型番SK-A80-Bのページです。
型番SK-A80-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテナーA(ハンドル無)

サンテナーA(ハンドル無)

    サンテナーA(ハンドル付)

    サンテナーA(ハンドル付)

      サンクリーンボックス

      サンクリーンボックス

        メーカー 三甲 三甲 三甲
        通常価格 4,449円 4,045円 20,676円
        通常出荷日 8日目   8日目   8日目  
        商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
        材質(本体) ポリプロピレン(PP) - その他

        サンテナーA(ハンドル無)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SK-A50-O
        SKA100-B
        SKA50-2-O
        SKA75-B
        SKA80-3-B
        SKA95-O
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (L)
        外形間口
        (mm)
        外形奥行
        (mm)
        外形高さ
        (mm)
        色詳細 有効内寸(間口×奥行×高さ)
        (mm)
        仕様 オプション サイズ
        (mm)
        質量
        (g)
        用途 ネスティング高さ
        (mm)
        JANコード トラスココード 備考

        4,449円

        ( 4,894円 )
        5個 あり

        8日目

        その他44.3560390283オレンジ478×308×255-ハンドルハンドル取付時短辺外寸:4121700農産物収穫用コンテナー94--A#50

        6,539円

        ( 7,193円 )
        1個 あり

        8日目

        ダークブルー95815550291706×456×237-ハンドル、鳥篭フタハンドル取付時短辺外寸:5762600養鶏用コンテナー97--A#100

        4,705円

        ( 5,176円 )
        5個 あり

        8日目

        その他44.3560390283オレンジ478×308×255-ハンドルハンドル取付時短辺外寸:4121460農産物収穫用コンテナー90--A#50-2

        5,300円

        ( 5,830円 )
        1個 あり

        8日目

        ダークブルー73.3632479314549×396×267-ハンドルハンドル取付時短辺外寸:5052250-90--A#7

        6,617円

        ( 7,279円 )
        1個 あり

        8日目

        ダークブルー74.6664470333580×376×302-ハンドル Φ50キャスター(お客様組付け)ハンドル取付時短辺外寸:4122780分別収穫用コンテナー145--A#80-3

        5,477円

        ( 6,025円 )
        1個 あり

        8日目

        その他79.4758508265オレンジ680×430×225-ハンドル、鳥篭フタハンドル取付時短辺外寸:5302320養鶏用コンテナー1104983049218642-A#95

        ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました