(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクリーンボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKA-3-GR
サンクリーンボックス ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,676円
税込単価
22,744円

全面網目の分別用ダストボックスです。中フタなし(SKA-2-BR)、回転フタ(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボールプラスチックコンテナ
  • 材質(本体):
    その他
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    160
  • 外形間口(mm):
    662
  • 外形奥行(mm):
    462
  • 外形高さ(mm):
    898
  • 材質詳細:
    本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKA-3-GR 解除

Loading...

商品仕様

型番フタ形状容量(L)外形間口(mm)外形奥行(mm)外形高さ(mm)材質質量(g)
SKA-2-BRブラウン中フタ無160662462898本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)4620
SKA-3-GR回転フタ4770
SKA-4-BRブラウン空缶フタ4750
SKA-4-GR4750
商品情報を表示

SKA-3-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
仕様
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKA-3-GR

SKA-3-GR

フタ形状:回転フタ
4770
216-8432

1個

20,676( 22,744円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全面網目の分別用ダストボックスです。
中フタなし(SKA-2-BR)、回転フタ(SKA-3-GR)、空き缶フタ(SKA-4-BR、SKA-4-GR)の3種類のフタがあります。
【特長】
・掃除が簡単で衛生的な全面網目です。
・ハンドル取付けにより、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)ができます。
・操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクリーンボックスの型番SKA-3-GRのページです。
型番SKA-3-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクリーンボックス

サンクリーンボックス

    サンテナーA(ハンドル無)

    サンテナーA(ハンドル無)

      サンテナーA(ハンドル付)

      サンテナーA(ハンドル付)

        メーカー 三甲 三甲 三甲
        通常価格 20,676円 4,449円 4,045円
        通常出荷日 8日目   8日目   8日目  
        商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
        材質(本体) その他 ポリプロピレン(PP) -
        その他 - -
        容量(L) 160 - -
        外形間口(mm) 662 - -

        サンクリーンボックスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SKA-2-BR
        SKA-4-BR
        SKA-4-GR
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色詳細 仕様 質量
        (g)
        トラスココード

        24,761円

        ( 27,237円 )
        1個 あり

        8日目

        ブラウンフタ形状:中フタ無4620216-9954

        20,676円

        ( 22,744円 )
        1個 あり

        8日目

        ブラウンフタ形状:空缶フタ4750216-9943

        20,676円

        ( 22,744円 )
        1個 あり

        8日目

        フタ形状:空缶フタ4750217-0017

        ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました