(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #9Eフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK9EF-Y
サンボックス #9Eフタ ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

【製品仕様】・サンコー ボックス型コンテナーサンボックス#9Eフタです。・ロッ...

詳細情報を確認する

  • 外形間口(mm):
    378
  • 外形奥行(mm):
    292
  • 外形高さ(mm):
    34
  • 質量(g):
    325.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK9EF-Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #9Eフタ 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK9EF-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK9EF-Y

イエロー
217-5122

2個

1,207( 1,328円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・サンコー ボックス型コンテナーサンボックス#9Eフタです。
・ロック無し
・色:ライトグレー

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #9Eフタの型番SK9EF-Yのページです。
型番SK9EF-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #9Eフタ

サンボックス #9Eフタ

    サンボックス #60フタ

    サンボックス #60フタ

      サンボックス #3Sフタ

      サンボックス #3Sフタ

        サンボックス #7ー2フタ

        サンボックス #7ー2フタ

          サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

          サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

            リサイクルコンテナ フタ

            リサイクルコンテナ フタ

              アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

              アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

                リサイクルコンテナ(TP型) フタ

                リサイクルコンテナ(TP型) フタ

                  テンバコ FN-2フタ

                  テンバコ FN-2フタ

                    サンボックス #5フタ

                    サンボックス #5フタ

                      NWボックス

                      NWボックス

                        TTC型コンテナ 用仕切板

                        TTC型コンテナ 用仕切板

                          TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

                          TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 アステージ トラスコ中山 三甲 三甲 アステージ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,207円 3,525円 650円 757円 3,788円 1,380円 2,065円 820円 1,980円 763円 2,065円 214円 1,406円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            外形間口(mm) 378 - 274 - - - - - 450 - - - -
                            外形奥行(mm) 292 - 171 - - - - 335 288 - - - -
                            外形高さ(mm) 34 - 20 - - - - 21 43 - - - -
                            質量(g) 325.000 950 98 178.000 1060 - - - 410.000 130 - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - - -

                            サンボックス #9Eフタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK9EF-LGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            1,207円

                            ( 1,328円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            グレー217-4892

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました