(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #9D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #9D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK9D-GY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #9D 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK9D-GY

グレー
217-8181
680

5個

2,050( 2,255円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #9Dの型番SK9D-GYのページです。
型番SK9D-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #9D

サンボックス #9D

    サンボックス #9Bー9 ライトグレー

    サンボックス #9Bー9 ライトグレー

      テンバコ 43

      テンバコ 43

        テンバコ P-42 グレー

        テンバコ P-42 グレー

          ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)

          ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)

            サンボックス #9T ライトグレー

            サンボックス #9T ライトグレー

              テンバコ 56

              テンバコ 56

                サンボックス #36G

                サンボックス #36G

                  サンボックス #28ー3

                  サンボックス #28ー3

                    サンボックス #9N 灰

                    サンボックス #9N 灰

                      テンバコ 38

                      テンバコ 38

                        サンボックス #10-5 茶

                        サンボックス #10-5 茶

                          サンボックス #22 グレー

                          サンボックス #22 グレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,050円 1,964円 4,948円 8,564円 7,753円 2,638円 6,687円 3,913円 6,480円 2,412円 5,280円 3,280円 3,630円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 8.9 - 42.7 43.7 18.6 9.5 - 22.1 - 9 38.2 9.3 22
                            外形間口(mm) 369 - - - 600 - - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 282 - - - 300 - - - - - - - -

                            サンボックス #9Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-9D-BL
                            SK-9D-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ブルー217-4826685

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            イエロー217-5077685

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました